Scheibenfeder / 03289 / DIN 6888

Scheibenfeder / 03289 / DIN 6888
· Zur Umsetzung von formschlüssigen Welle-Nabe-Verbindungen

· Ausführung Stahl

· Auf Anfrage: Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03289-02X5
03289-03X5
03289-03X65
03289-04X5
03289-04X65
03289-04X75
03289-05X9
03289-05X65
03289-05X75
03289-06X9
03289-06X10
03289-06X11
03289-08X11
03289-08X13
03289-10X13
03289-10X16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite L D2 H=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

0.43 €

1 4 Arbeitstage 212.61350.0007

0.19 €

1 4 Arbeitstage 312.61350.0011

0.39 €

1 4 Arbeitstage 315.7166.50.0017

0.39 €

1 4 Arbeitstage 412.61350.0014

0.41 €

1 4 Arbeitstage 415.7166.50.0023

0.41 €

1 4 Arbeitstage 418.6197.50.0032

0.48 €

1 4 Arbeitstage 521.62290.0056

0.41 €

1 4 Arbeitstage 515.7166.50.0029

0.43 €

1 4 Arbeitstage 518.6197.50.0039

0.54 €

1 4 Arbeitstage 621.62290.0069

0.68 €

1 4 Arbeitstage 624.525100.0085

0.87 €

1 4 Arbeitstage 627.328110.0103

1.01 €

1 4 Arbeitstage 827.328110.0138

1.16 €

1 4 Arbeitstage 831.432130.0191

1.24 €

1 4 Arbeitstage 1031.432130.0236

1.74 €

1 4 Arbeitstage 1043.145160.0387

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Scheibenfeder DIN DIN 6888
Oberfläche Komponente blank RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support