Sicherungsring für bohrung DIN 472 / stahl oder edelstahl (07331)

Sicherungsring für bohrung DIN 472 / stahl oder edelstahl (07331)
· Sicherheitselemente für Bohrungen

· Übertragung von hohen Axialkräften

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07331-080800
07331-080801
07331-091000
07331-091001
07331-101000
07331-101001
07331-121000
07331-121001
07331-141000
07331-141001
07331-151000
07331-151001
07331-161000
07331-161001
07331-171000
07331-171001
07331-181000
07331-191000
07331-191001
07331-201000
07331-201001
07331-221000
07331-221001
07331-241200
07331-241201
07331-251200
07331-251201
07331-261200
07331-261201
07331-281200
07331-281201
07331-301200
07331-301201
07331-321200
07331-321201
07331-351500
07331-351501
07331-381500
07331-381501
07331-401750
07331-401751
07331-451750
07331-451751
07331-471750
07331-502000
07331-502001
07331-552000
07331-552001
07331-602000
07331-602001
07331-752500
07331-752501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D3 D2 A D5 D4 D1=für Durchmesser B M Material Grundkörper H=Höhe Oberfläche Grundkörper Stahlschlüssel PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

0.15 €

1 4 Arbeitstage 8.78.42.41381.10.9Stahl0.8phosphatiert-nein0.0001

0.55 €

1 4 Arbeitstage 8.78.42.41381.10.9Edelstahl0.8blank1.4122ja0.0001

0.15 €

1 4 Arbeitstage 9.89.42.513.791.30.9Stahl0.8phosphatiert-nein0.0001

0.66 €

1 4 Arbeitstage 9.89.42.513.791.30.9Edelstahl0.8blank1.4122ja0.0002

0.15 €

1 4 Arbeitstage 10.810.43.21.23.3101.41.1Stahl1phosphatiert-nein0.0002

0.72 €

1 4 Arbeitstage 10.810.43.21.23.3101.41.1Edelstahl1blank1.4122ja0.0003

0.17 €

1 4 Arbeitstage 1312.53.41.54.9121.71.1Stahl1phosphatiert-nein0.0003

0.77 €

1 4 Arbeitstage 1312.53.41.54.9121.71.1Edelstahl1blank1.4122ja0.0004

0.19 €

1 4 Arbeitstage 15.114.63.71.76.2141.91.1Stahl1phosphatiert-nein0.0004

0.80 €

1 4 Arbeitstage 15.114.63.71.76.2141.91.1Edelstahl1blank1.4122ja0.0004

0.19 €

1 4 Arbeitstage 16.215.73.71.77.21521.1Stahl1phosphatiert-nein0.0005

0.86 €

1 4 Arbeitstage 16.215.73.71.77.21521.1Edelstahl1blank1.4122ja0.0005

0.23 €

1 4 Arbeitstage 17.316.83.81.781621.1Stahl1phosphatiert-nein0.0005

0.92 €

1 4 Arbeitstage 17.316.83.81.781621.1Edelstahl1blank1.4122ja0.0005

0.25 €

1 4 Arbeitstage 18.317.83.91.78.8172.11.1Stahl1phosphatiert-nein0.0006

1.01 €

1 4 Arbeitstage 18.317.83.91.78.8172.11.1Edelstahl1blank1.4122ja0.0006

0.25 €

1 4 Arbeitstage 19.5194.129.4182.21.1Stahl1phosphatiert-nein0.0006

0.25 €

1 4 Arbeitstage 20.5204.1210.4192.21.1Stahl1phosphatiert-nein0.0007

1.12 €

1 4 Arbeitstage 20.5204.1210.4192.21.1Edelstahl1blank1.4122ja0.0007

0.28 €

1 4 Arbeitstage 21.5214.2211.2202.31.1Stahl1phosphatiert-nein0.0076

1.16 €

1 4 Arbeitstage 21.5214.2211.2202.31.1Edelstahl1blank1.4122ja0.0007

0.37 €

1 4 Arbeitstage 23.5234.2213.2222.51.1Stahl1phosphatiert-nein0.0009

1.38 €

1 4 Arbeitstage 23.5234.2213.2222.51.1Edelstahl1blank1.4122ja0.0009

0.43 €

1 4 Arbeitstage 25.925.24.4214.8242.61.3Stahl1.2phosphatiert-nein0.0012

1.63 €

1 4 Arbeitstage 25.925.24.4214.8242.61.3Edelstahl1.2blank1.4122ja0.0012

0.48 €

1 4 Arbeitstage 26.926.24.5215.5252.71.3Stahl1.2phosphatiert-nein0.0014

1.74 €

1 4 Arbeitstage 26.926.24.5215.5252.71.3Edelstahl1.2blank1.4122ja0.0013

0.54 €

1 4 Arbeitstage 27.927.24.7216.1262.81.3Stahl1.2phosphatiert-nein0.0016

1.79 €

1 4 Arbeitstage 27.927.24.7216.1262.81.3Edelstahl1.2blank1.4122ja0.0014

0.55 €

1 4 Arbeitstage 30.129.44.8217.9282.91.3Stahl1.2phosphatiert-nein0.0017

1.85 €

1 4 Arbeitstage 30.129.44.8217.9282.91.3Edelstahl1.2blank1.4122ja0.0016

0.58 €

1 4 Arbeitstage 32.131.44.8219.93031.3Stahl1.2phosphatiert-nein0.0018

1.93 €

1 4 Arbeitstage 32.131.44.8219.93031.3Edelstahl1.2blank1.4122ja0.0018

0.72 €

1 4 Arbeitstage 34.433.75.42.520.6323.21.3Stahl1.2phosphatiert-nein0.0022

2.03 €

1 4 Arbeitstage 34.433.75.42.520.6323.21.3Edelstahl1.2blank1.4122ja0.0021

0.94 €

1 4 Arbeitstage 37.8375.42.523.6353.41.6Stahl1.5phosphatiert-nein0.0031

2.08 €

1 4 Arbeitstage 37.8375.42.523.6353.41.6Edelstahl1.5blank1.4122ja0.0033

0.97 €

1 4 Arbeitstage 40.8405.52.526.4383.71.6Stahl1.5phosphatiert-nein0.0036

2.39 €

1 4 Arbeitstage 40.8405.52.526.4383.71.6Edelstahl1.5blank1.4122ja0.0036

1.60 €

1 4 Arbeitstage 43.542.55.82.527.8403.91.85Stahl1.75phosphatiert-nein0.0047

2.61 €

1 4 Arbeitstage 43.542.55.82.527.8403.91.85Edelstahl1.75blank1.4122ja0.0049

1.66 €

1 4 Arbeitstage 48.547.56.22.532454.31.85Stahl1.75phosphatiert-nein0.0060

3.06 €

1 4 Arbeitstage 48.547.56.22.532454.31.85Edelstahl1.75blank1.4122ja0.0057

2.15 €

1 4 Arbeitstage 50.549.56.42.533.5474.41.85Stahl1.75phosphatiert-nein0.0061

2.18 €

1 4 Arbeitstage 54.2536.52.536.3504.62.15Stahl2phosphatiert-nein0.0079

3.17 €

1 4 Arbeitstage 54.2536.52.536.3504.62.15Edelstahl2blank1.4122ja0.0076

2.29 €

1 4 Arbeitstage 59.2586.82.540.75552.15Stahl2phosphatiert-nein0.0091

3.24 €

1 4 Arbeitstage 59.2586.82.540.75552.15Edelstahl2blank1.4122ja0.0083

2.43 €

1 4 Arbeitstage 64.2637.32.544.7605.42.15Stahl2phosphatiert-nein0.0098

3.93 €

1 4 Arbeitstage 64.2637.32.544.7605.42.15Edelstahl2blank1.4122ja0.0096

3.49 €

1 4 Arbeitstage 79.5787.8358.6756.62.65Stahl2.5phosphatiert-nein0.0197

8.27 €

1 4 Arbeitstage 79.5787.8358.6756.62.65Edelstahl2.5blank1.4122ja0.0194

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 für Bohrung Benennung Sicherungsring DIN DIN 472
Produkttyp Ring RoHS ja

Technischer Support