Drehmodul pneumatisch / aluminium (20060-024)

Drehmodul pneumatisch / aluminium (20060-024)
· Für kleine Einbauräume mit doppelt beaufschlagtem Antriebszylinder

· Drehwinkel von 0° bis 190° C stufenlos einstellbar

· Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem

· Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem

· Wiederholgenauigkeit ±0,01°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20060-024

Teilenummer
20060-024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,266.58 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar(ccm) 19 Axiallast(N) 280 Material Komponente Stahl
Zylinder-Ø 2 x 14 Antriebsdrehmoment(Nm) 0.94 Benennung Drehmodul
Material Grundkörper Aluminium Radiallast(N) 350 Drehwinkel 0 - 190
Größe 4 Passender Steckverbinder 20950-010X2000 Passender Näherungsschalter 20915-020
Passender Stoßdämpfer 26300-1210010 Ausführung 1 pneumatisch RoHS ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.5699

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmodul pneumatisch / aluminium (20060-024), die Teilenummer ist 20060-024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20060-024.

Technischer Support