Portalmodule pneumatisch / mit rundführung / aluminium (20200)

Portalmodule pneumatisch / mit rundführung / aluminium (20200)
· Mit gehärteten Präzisionsstahlwellen und Kugelführungsbuchsen

· Hohe Belastbarkeit durch eigensteifes Aluminiumprofil

· Hublänge bis zu 5 m

· Kolbenkraft bis zu 640 N

· Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20200-2090X0500
20200-2115X0500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A Luftverbrauch je 10 mm Hub bei 6 bar
(ccm)
B B1 C1 C2 C3 Zylinder-Ø D D1 D2 E E1 E2 F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
F4
(N)
H H1 H2 H3 L=Länge L1 L3 Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
N (Anzahl) P P1 P2 P3 P4 Kolbenkraft bei 6 bar
(N)
S1 Größe Passender Stoßdämpfer Gewicht (ERP)
(kg)

2,802.75 €

1 4 Arbeitstage 6735901008.12.56.8251210M665252590451202908584.51136.5235150117.550651604G1/8923303825064.59026300-14150107.7800

3,322.81 €

1 4 Arbeitstage 97881251351058.5401613M890203018090145340115114.512.546.5305220152.5701303106G1/415.519.540.560.564062.511526300-201501610.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Benennung Portalmodule L2 32
L4 25.5 Material Grundkörper Aluminium Passender Steckverbinder 20950-010X2000
Passender Näherungsschalter 20910-030 Hub S 500 Ausführung 1 pneumatisch
Ausführung 2 mit Rundführung RoHS ja

Technischer Support