Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20200-1065X0500 |
20200-1090X0500 |
20200-1115X0500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | Luftverbrauch je 10 mm Hub bei 6 bar (ccm) | B | B1 | C1 | C2 | C3 | Zylinder-Ø | D1 | D2 | E | E1 | E2 | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | F4 (N) | H | H1 | H2 | H3 | L=Länge | L1 | L2 | L3 | L4 | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | N (Anzahl) | P | P1 | P2 | P3 | P4 | Kolbenkraft bei 6 bar (N) | S1 | Größe | Passender Stoßdämpfer | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,720.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 18 | 65 | 75 | 8.1 | 2.5 | 6.8 | 18 | 10 | M5 | 50 | 15 | 20 | 460 | 610 | 610 | 610 | 70 | 69.5 | 11.5 | 21.5 | 175 | 110 | 27 | 87.5 | 17 | 155 | 260 | 260 | 4 | M5 | 8.5 | - | 8.5 | 25.8 | 150 | 40 | 65 | 26300-1210010 | 5.0000 | ||
4,130.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 67 | 35 | 90 | 100 | 8.1 | 2.5 | 6.8 | 25 | 10 | M6 | 65 | 25 | 25 | 560 | 750 | 750 | 750 | 85 | 84.5 | 25 | 35 | 235 | 150 | 32 | 117.5 | 25.5 | 310 | 410 | 410 | 4 | G1/8 | 9 | 23 | 30 | 38 | 250 | 64.5 | 90 | 26300-1415010 | 6.0000 | ||
5,104.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 97 | 88 | 125 | 135 | 10 | 5 | 8.5 | 40 | 13 | M8 | 90 | 20 | 30 | 1550 | 2070 | 2070 | 2070 | 115 | 114.5 | 25 | 44.8 | 305 | 220 | 32 | 152.5 | 25.5 | 1570 | 2270 | 2270 | 6 | G1/4 | 15.5 | 19.5 | 40.5 | 60.5 | 640 | 62.5 | 115 | 26300-2015016 | 6.5000 |
Loading...
Material Komponente | Stahl | Benennung | Portalmodule | Material Grundkörper | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Passender Steckverbinder | 20950-010X2000 | Passender Näherungsschalter | 20910-030 | Hub S | 500 |
Ausführung 1 | pneumatisch | Ausführung 2 | mit Schienenführung | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
Luftverbrauch je 10 mm Hub bei 6 bar(ccm)
B
B1
C1
C2
C3
Zylinder-Ø
D1
D2
E
E1
E2
F1(N)
F2(N)
F3(N)
F4(N)
H
H1
H2
H3
L=Länge
L1
L2
L3
L4
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
N (Anzahl)
P
P1
P2
P3
P4
Kolbenkraft bei 6 bar(N)
S1
Größe
Passender Stoßdämpfer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften