Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
20062-016
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar(ccm) | 45 | Axiallast(N) | 350 | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Zylinder-Ø | 2 x 22 | Antriebsdrehmoment(Nm) | 3.5 | Benennung | Drehmodul |
Material Grundkörper | Aluminium | Radiallast(N) | 450 | Drehwinkel | 0 - 190 |
Größe | 6 | Passender Steckverbinder | 20950-010X2000 | Passender Näherungsschalter | 20915-030 |
Passender Stoßdämpfer | 26310-1410012 | Ausführung 1 | pneumatisch | RoHS | ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 1.1400 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehmodul pneumatisch / aluminium (20062), die Teilenummer ist 20062-016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20062-016.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften