Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
20062-026
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar(ccm) | 88 | Axiallast(N) | 1100 | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Zylinder-Ø | 2 x 25 | Antriebsdrehmoment(Nm) | 6.5 | Benennung | Drehmodul |
Material Grundkörper | Aluminium | Radiallast(N) | 1600 | Drehwinkel | 0 - 190 |
Größe | 6 | Passender Steckverbinder | 20950-010X2000 | Passender Näherungsschalter | 20915-030 |
Kippmoment max.(Nm) | 55 | Ausführung 1 | pneumatisch | Ausführung 2 | schwere Ausführung |
RoHS | ja | Gewicht (ERP)(kg) | 2.6500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehmodul pneumatisch / aluminium / schwere ausführung (20062), die Teilenummer ist 20062-026.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20062-026.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften