Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20100-030025 |
20100-040036 |
20100-050085 |
20100-100170 |
20100-120260 |
20100-120380 |
20100-120660 |
20100-150650 |
20100-151050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar (ccm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C max. (mm) | Klemmkraft bei 6 bar (N) | Zylinder-Ø (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | E4 (mm) | E5 (mm) | Spreizkraft bei 6 bar (N) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M1 (Nm) | M2 (Nm) | N (Anzahl) (Nm) | Trägheits- moment (10⁻³ kgm²) | P | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | P4 (mm) | empfohlenes Werkstückgewicht (kg) | Passender Steckverbinder | Passender Näherungsschalter | T (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | Hub pro Backe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21.5 | 5 | 4.5 | - | 0.34 | 19 | 6 | - | 25 | 25 | 14 | 7 | M3 | 6 | 3 | M3 | 11 | - | 11 | 17.5 | - | 11 | 35 | 140 | 84 | 140 | 40 | 13 | 40 | 34 | 19 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.00632 | M5 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 16 | 0.12 | - | 20900-010X2000 | 1.6 | 0.5 | - | 3.5 | 3 | 0.0513 | ||
759.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 5 | 6 | - | 0.8 | 26 | 10 | 6 | 40 | 36 | 16 | 7 | M4 | 7.5 | 4.3 | M4 | 15 | - | 15 | 24 | 15 | 15 | 46 | 250 | 82 | 71 | 45 | 12.5 | 60 | 50 | 24 | 3.9 | 3.7 | 1.3 | 0.0278 | M5 | 4.5 | 7 | 6 | 18.5 | 0.17 | - | 20900-030X3000 | 1.6 | 1 | 2.5 | 4.2 | 4 | 0.1252 | ||
864.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33.5 | 5 | 5 | - | 2.5 | 28 | 12 | 6 | 50 | 85 | 25 | 7 | M4 | 7.5 | 4.3 | M5 | 26 | - | 15 | 32 | 20 | 20 | 95 | 280 | 100 | 72 | 56 | 20 | 70 | 60 | 34 | 6 | 6 | 1.6 | 0.0767 | M5 | 4 | 7 | 6.5 | 28 | 0.4 | - | 20900-030X3000 | 1.6 | 1 | 2.5 | 4.5 | 5 | 0.1916 | ||
996.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | 4.5 | 10 | - | 8 | 40 | 16 | 6 | 65 | 170 | 32 | 7 | M4 | 7.5 | 4.3 | M6 | 32 | - | 32 | 38 | 32 | 32 | 170 | 540 | 150 | 400 | 67 | 18.5 | 100 | 82 | 42 | 12 | 14 | 12 | 0.416 | M5 | 9 | 9 | 6 | 27 | 0.76 | 20950-010X2000 | 20900-040 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 10 | 0.4444 | ||
1,179.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 8 | 11 | - | 15.1 | 45 | 20 | - | 80 | 260 | 40 | 10 | M6 | 10.5 | 6.4 | M8 | 48 | 48 | 24 | 48 | 32 | 32 | 260 | 1100 | 640 | 340 | 81 | 23.5 | 120 | 96 | 60 | 27 | 30 | 12 | 0.787 | R1/8 | 8 | 8 | 8 | 30.5 | 1.17 | 20950-010X2000 | 20900-050 | 2.1 | 1.5 | - | 6.5 | 12 | 0.8400 | ||
1,440.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 6 | 9 | 16 | 23.6 | 60 | 25 | - | 110 | 380 | 50 | 10 | M6 | 10.5 | 6.4 | M8 | 48 | - | 48 | 58 | 48 | 48 | 380 | 1500 | 350 | 2100 | 87 | 39 | 145 | 120 | 70 | 57 | 67 | 95 | 1.89 | R1/8 | 15 | 15 | 11.5 | 30 | 1.78 | 20950-010X2000 | 20900-040 | 2.1 | 2 | - | 6.5 | 12 | 1.2600 | ||
1,440.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 6 | 9 | 16 | 23.6 | 60 | 25 | - | 110 | 660 | 50 | 10 | M6 | 10.5 | 6.4 | M8 | 48 | - | 48 | 58 | 48 | 48 | 660 | 1500 | 350 | 2100 | 87 | 39 | 145 | 120 | 70 | 57 | 67 | 95 | 1.89 | R1/8 | 15 | 15 | 11.5 | 30 | 2.96 | 20950-010X2000 | 20900-040 | 2.1 | 2 | - | 6.5 | 12 | 1.2610 | ||
1,755.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 11 | 12 | 20 | 46.8 | 75 | 28 | - | 140 | 650 | 63 | 10 | M6 | 13.5 | 8.2 | M8 | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 650 | 1900 | 890 | 3700 | 108 | 47 | 171 | 140 | 90 | 87 | 94 | 201 | 5.36 | R1/8 | 22 | 22 | 15 | 38 | 3 | 20950-010X2000 | 20900-050 | 2.1 | 2 | - | 9 | 15 | 2.5500 | ||
1,755.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 11 | 12 | 20 | 46.8 | 75 | 28 | - | 140 | 1050 | 63 | 10 | M6 | 13.5 | 8.2 | M8 | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 1050 | 1900 | 890 | 3700 | 108 | 47 | 171 | 140 | 90 | 87 | 94 | 201 | 5.36 | R1/8 | 22 | 22 | 15 | 38 | 4.74 | 20950-010X2000 | 20900-050 | 2.1 | 2 | - | 9 | 15 | 2.6100 |
Loading...
Ausführung | Korpus | Grundkörper, Form | Quadratisch | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Parallelgreifer | Material Grundkörper | Aluminium | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar(ccm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
B2(mm)
C max.(mm)
Klemmkraft bei 6 bar(N)
Zylinder-Ø(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
E1(mm)
E2(mm)
E3(mm)
E4(mm)
E5(mm)
Spreizkraft bei 6 bar(N)
F1(N)
F2(N)
F3(N)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M1(Nm)
M2(Nm)
N (Anzahl)(Nm)
Trägheits- moment(10⁻³ kgm²)
P
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
P4(mm)
empfohlenes Werkstückgewicht(kg)
Passender Steckverbinder
Passender Näherungsschalter
T(mm)
T1(mm)
T2(mm)
T3(mm)
Hub pro Backe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften