Rohrverbinder gelenkstück mit innenverzahnung für rundrohre / aluminium (29028)

Rohrverbinder gelenkstück mit innenverzahnung für rundrohre / aluminium (29028)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Kombinierbar mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29028-512
29028-514
29028-516
29028-518
29028-520
29028-525
29028-530
29028-540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser C D E F
(kN)
G H K L Mb
(Nm)
Mv
(Nm)
P S Gewicht (ERP)
(kg)

17.54 €

1 4 Arbeitstage 12.110.57.5302.726275664.5381521M60.0620

17.54 €

1 4 Arbeitstage 14.110.57.5302.726275664.5381521M60.0572

17.54 €

1 4 Arbeitstage 16.110.57.5302.726275664.5381521M60.0560

17.54 €

1 4 Arbeitstage 18.110.57.5302.726275664.5381521M60.0520

18.55 €

1 4 Arbeitstage 20169406404385931338533M80.1690

18.55 €

1 4 Arbeitstage 25.1169406404385931338533M80.1500

18.55 €

1 4 Arbeitstage 30.1169406404385931338533M80.1310

30.98 €

1 4 Arbeitstage 40.22211565.8566011612826413848M100.3660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder Material Grundkörper Aluminium
Produkttyp Mit innenverzahnung Oberfläche Komponente Verzinkt Ausführung 1 Gelenkstück
Ausführung 2 Für rundrohre RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support