Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B1 | Bandbreite B (mm) | Spannbereich D (mm) | S | Anzieh- drehmoment (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 8-12 | 0.7 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
2.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 10-16 | 0.7 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 12-22 | 0.7 | 3.8 +0.5 | 0.0120 | ||
2.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 16-27 | 0.7 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 20-32 | 0.7 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 25-40 | 0.7 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 30-45 | 0.7 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
2.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 32-50 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
2.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 40-60 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0247 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 50-70 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 60-80 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 70-90 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
4.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 80-100 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0316 | ||
4.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 90-110 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0337 | ||
7.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 100-120 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
8.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 110-130 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 120-140 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
10.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 130-150 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 140-160 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
12.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 150-170 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 160-180 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
13.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 170-190 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
14.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 9 | 180-200 | 0.8 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 12-22 | 0.8 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
4.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 16-27 | 0.8 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
4.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 20-32 | 0.8 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
5.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 25-40 | 0.8 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
5.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 30-45 | 0.8 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
5.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 32-50 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
5.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 40-60 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 50-70 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 60-80 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 70-90 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
6.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 80-100 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
6.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 90-110 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
7.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 100-120 | 1 | 6 +0.5 | 0.0548 | ||
8.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 110-130 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
9.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 120-140 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
11.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 130-150 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
12.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 140-160 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
13.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 150-170 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
13.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 160-180 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
13.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 170-190 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
14.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 180-200 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
15.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 190-210 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 200-220 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
16.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 210-230 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
17.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 220-240 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 | ||
17.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 12 | 230-250 | 1 | 6 +0.5 | 0.0100 |
Loading...
DIN | DIN 3017-1 | Benennung | Schlauchschelle | Material Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel | 1.4301 | Oberfläche Grundkörper | blank | RoHS | ja |
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B1
Bandbreite B(mm)
Spannbereich D(mm)
S
Anzieh- drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften