Wellengelenk einfach mit gleitlagerung DIN 808 / passbohrung / stahl (23403)

Wellengelenk einfach mit gleitlagerung DIN 808 / passbohrung / stahl (23403)
· Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln

· Um 45° schwenkbar

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23403-06034
23403-08040
23403-10048
23403-108040
23403-110048
23403-112056
23403-116068
23403-12056
23403-120082
23403-125104
23403-16068
23403-20082
23403-25104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L3 D=Befestigungsbohrung L=Länge T D1 Ausführung B max. Drehmoment
(Nm)
L2 statisches Bruchmoment
(Nm)
L1 Produkttyp Gewicht (ERP)
(kg)

32.79 €

1 4 Arbeitstage 22634716Passbohrung ohne Nut279*4017Passbohrung ohne Nut0.0351

33.01 €

1 4 Arbeitstage 22840916Passbohrung ohne Nut2711*4020Passbohrung ohne Nut0.0408

35.22 €

1 4 Arbeitstage 26104811.420Passbohrung ohne Nut31612*9024Passbohrung ohne Nut0.0803

48.78 €

1 4 Arbeitstage 22840916Passbohrung mit Nut2711*4020Passbohrung mit Nut0.0403

51.16 €

1 4 Arbeitstage 26104811.420Passbohrung mit Nut31612*9024Passbohrung mit Nut0.0751

59.71 €

1 4 Arbeitstage 30125613.825Passbohrung mit Nut42614*15028Passbohrung mit Nut0.1439

65.51 €

1 4 Arbeitstage 37166818.332Passbohrung mit Nut55216*30034Passbohrung mit Nut0.2838

41.11 €

1 4 Arbeitstage 30125613.825Passbohrung ohne Nut42614*15028Passbohrung ohne Nut0.1401

89.51 €

1 4 Arbeitstage 47208222.842Passbohrung mit Nut610020*65041Passbohrung mit Nut0.5400

116.49 €

1 4 Arbeitstage 562510428.350Passbohrung mit Nut821025*120052Passbohrung mit Nut1.1400

47.42 €

1 4 Arbeitstage 37166818.332Passbohrung ohne Nut55216*30034Passbohrung ohne Nut0.2901

67.30 €

1 4 Arbeitstage 47208222.840Passbohrung ohne Nut610020*65041Passbohrung ohne Nut0.5301

90.49 €

1 4 Arbeitstage 562510428.350Passbohrung ohne Nut821025*120052Passbohrung ohne Nut1.1400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 2 mit Gleitlagerung Ausführung 1 einfach Material Grundkörper Stahl
Benennung Wellengelenk DIN DIN 808 Oberfläche Grundkörper gehärtet
RoHS ja

Technischer Support