Kreuzgelenkwelle ausziehbar / stahl (23412)

Kreuzgelenkwelle ausziehbar / stahl (23412)
· Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln

· Zum Ausgleich großer Längendifferenzen

· Geeignet für kurzzeitige Antriebe bei niedriger Drehzahl

· In jeder gewünschten Länge lieferbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23412-100230
23412-120260
23412-160340
23412-200420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Befestigungsbohrung L=Länge D1 L2 L1 Wellenprofil Vierkant statisches Bruchdrehmoment
(Nm)
Ausziehbarkeit Gewicht (ERP)
(kg)

115.74 €

1 4 Arbeitstage 102301612052835800.2785

123.48 €

1 4 Arbeitstage 1226020130621080900.4882

143.58 €

1 4 Arbeitstage 163402516074121401100.9191

192.55 €

1 4 Arbeitstage 204203220086162801301.8930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 ausziehbar Material Grundkörper Stahl Benennung Kreuzgelenkwelle
Oberfläche Grundkörper blank RoHS ja

Technischer Support