Wellengelenk doppelt mit gleitlagerung DIN 808-G / passbohrung / stahl (23410)

Wellengelenk doppelt mit gleitlagerung DIN 808-G / passbohrung / stahl (23410)
· Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln

· Geeignet für kurzzeitige Antriebe bei niedriger Drehzahl

· Um 70° schwenkbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23410-08060
23410-10074
23410-108060
23410-110074
23410-112088
23410-116104
23410-12088
23410-120124
23410-125156
23410-132188
23410-16104
23410-20124
23410-25156
23410-32188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L3 D=Befestigungsbohrung L=Länge T D1 B max. Drehmoment
(Nm)
L2 statisches Bruchmoment
(Nm)
L1 Produkttyp Gewicht (ERP)
(kg)

22.60 €

1 4 Arbeitstage 1886091324112521Passbohrung ohne Nut0.0361

30.02 €

1 4 Arbeitstage 22107411.41636153526Passbohrung ohne Nut0.0751

43.99 €

1 4 Arbeitstage 1886091324112521Passbohrung mit Nut0.0354

41.21 €

1 4 Arbeitstage 22107411.41636153526Passbohrung mit Nut0.0751

52.74 €

1 4 Arbeitstage 26128813.820413188031Passbohrung mit Nut0.1282

57.15 €

1 4 Arbeitstage 301610418.3255232214037Passbohrung mit Nut0.2290

28.66 €

1 4 Arbeitstage 26128813.820413188031Passbohrung ohne Nut0.1401

87.09 €

1 4 Arbeitstage 372012422.8326462528043Passbohrung mit Nut0.4449

140.87 €

1 4 Arbeitstage 472515628.3408903260054Passbohrung mit Nut0.9501

193.79 €

1 4 Arbeitstage 563218835.3501018040110066Passbohrung mit Nut1.6800

39.36 €

1 4 Arbeitstage 301610418.3255232214037Passbohrung ohne Nut0.2353

64.28 €

1 4 Arbeitstage 372012422.8326462528043Passbohrung ohne Nut0.4540

111.37 €

1 4 Arbeitstage 472515628.3408903260054Passbohrung ohne Nut0.9460

158.02 €

1 4 Arbeitstage 563218835.3501018040110066Passbohrung ohne Nut1.6700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 2 mit Gleitlagerung Ausführung 1 doppelt Material Grundkörper Stahl
Benennung Wellengelenk DIN DIN 808-G Oberfläche Grundkörper blank
RoHS ja

Technischer Support