Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23406-10048 |
23406-110048 |
23406-112056 |
23406-116068 |
23406-12056 |
23406-120082 |
23406-125104 |
23406-130166 |
23406-135140 |
23406-16068 |
23406-20082 |
23406-25104 |
23406-30166 |
23406-35140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L3 | D=Befestigungsbohrung | L=Länge | T | D1 | B | max. Drehmoment (Nm) | L2 | statisches Bruchmoment (Nm) | L1 | Produkttyp | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 10 | 48 | 11.4 | 20 | 3 | 10 | 12* | 80 | 24 | Passbohrung ohne Nut | 0.0721 | ||
129.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 10 | 48 | 11.4 | 20 | 3 | 10 | 12* | 80 | 24 | Passbohrung mit Nut | 0.0713 | ||
138.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 12 | 56 | 13.8 | 25 | 4 | 16 | 14* | 120 | 28 | Passbohrung mit Nut | 0.1301 | ||
144.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 16 | 68 | 18.3 | 32 | 5 | 35 | 16* | 250 | 34 | Passbohrung mit Nut | 0.2560 | ||
112.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 12 | 56 | 13.8 | 25 | 4 | 16 | 14* | 120 | 28 | Passbohrung ohne Nut | 0.1301 | ||
165.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 20 | 82 | 22.8 | 42 | 6 | 80 | 20* | 500 | 41 | Passbohrung mit Nut | 0.4767 | ||
212.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56 | 25 | 104 | 28.3 | 50 | 8 | 130 | 25* | 800 | 52 | Passbohrung mit Nut | 0.9265 | ||
289.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 30 | 122 | 33.3 | 58 | 8 | 240 | 29 | 1500 | 61 | Passbohrung mit Nut | 2.7780 | ||
487.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 35 | 140 | 38.3 | 70 | 10 | 360 | 35* | 2200 | 70 | Passbohrung mit Nut | 2.7550 | ||
118.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 16 | 68 | 18.3 | 32 | 5 | 35 | 16* | 250 | 34 | Passbohrung ohne Nut | 0.2351 | ||
134.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 20 | 82 | 22.8 | 42 | 6 | 80 | 20* | 500 | 41 | Passbohrung ohne Nut | 0.4894 | ||
176.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56 | 25 | 104 | 28.3 | 50 | 8 | 130 | 25* | 800 | 52 | Passbohrung ohne Nut | 0.9290 | ||
236.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 30 | 122 | 33.3 | 58 | 8 | 240 | 29 | 1500 | 61 | Passbohrung ohne Nut | 2.7800 | ||
409.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 35 | 140 | 38.3 | 70 | 10 | 360 | 35* | 2200 | 70 | Passbohrung ohne Nut | 3.1500 |
Loading...
Ausführung 2 | mit Nadellager | Ausführung 1 | einfach | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Wellengelenk | DIN | DIN 808 | Oberfläche Grundkörper | geschliffen und blank |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L3
D=Befestigungsbohrung
L=Länge
T
D1
B
max. Drehmoment(Nm)
L2
statisches Bruchmoment(Nm)
L1
Produkttyp
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften