Wellengelenk doppelt mit gleitlagerung ähnlich DIN 808 / passbohrung / edelstahl (23404)

Wellengelenk doppelt mit gleitlagerung ähnlich DIN 808 / passbohrung / edelstahl (23404)
· Edelstahl 1.4301

· Maximaler Ablenkungswinkel 90°

· Hohe Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23404-01-06056
23404-01-08062
23404-01-10074
23404-01-106056
23404-01-108062
23404-01-110074
23404-01-112086
23404-01-116105
23404-01-12086
23404-01-120129
23404-01-125163
23404-01-16105
23404-01-20129
23404-01-25163
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L3 D=Befestigungsbohrung L=Länge T D1 B L2 L1 Produkttyp Gewicht (ERP)
(kg)

103.50 €

1 4 Arbeitstage 22656-16-817Passbohrung ohne Nut0.0800

95.92 €

1 4 Arbeitstage 22862-16-1120Passbohrung ohne Nut0.0800

95.50 €

1 4 Arbeitstage 261074-22-1224Passbohrung ohne Nut0.1500

106.91 €

1 4 Arbeitstage 226567162817Passbohrung mit Nut0.0800

99.47 €

1 4 Arbeitstage 2286291621120Passbohrung mit Nut0.0800

105.09 €

1 4 Arbeitstage 26107411.42231224Passbohrung mit Nut0.1500

118.96 €

1 4 Arbeitstage 30128613.82541328Passbohrung mit Nut0.2500

141.56 €

1 4 Arbeitstage 371610518.33251634Passbohrung mit Nut0.4500

109.85 €

1 4 Arbeitstage 301286-25-1328Passbohrung ohne Nut0.2222

174.27 €

1 4 Arbeitstage 472012922.84261841Passbohrung mit Nut1.0000

231.38 €

1 4 Arbeitstage 552516328.35082654Passbohrung mit Nut2.0000

122.70 €

1 4 Arbeitstage 3716105-32-1634Passbohrung ohne Nut0.4500

167.79 €

1 4 Arbeitstage 4720129-42-1841Passbohrung ohne Nut1.0000

233.25 €

1 4 Arbeitstage 5525163-50-2654Passbohrung ohne Nut2.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 2 mit Gleitlagerung Ausführung 1 doppelt Material Grundkörper Edelstahl
Benennung Wellengelenk DIN ähnlich DIN 808 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support