Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23404-06056 |
23404-08062 |
23404-10074 |
23404-108062 |
23404-110074 |
23404-112086 |
23404-116104 |
23404-12086 |
23404-120128 |
23404-125160 |
23404-16104 |
23404-20128 |
23404-25160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L3 | D=Befestigungsbohrung | L=Länge | T | D1 | Ausführung | B | max. Drehmoment (Nm) | L2 | statisches Bruchmoment (Nm) | L1 | Produkttyp | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 6 | 56 | 7 | 16 | Passbohrung ohne Nut | 2 | 7 | 9* | 40 | 17 | Passbohrung ohne Nut | 0.0578 | ||
66.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 8 | 62 | 9 | 16 | Passbohrung ohne Nut | 2 | 7 | 11* | 40 | 20 | Passbohrung ohne Nut | 0.0619 | ||
70.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 10 | 74 | 11.4 | 22 | - | 3 | 16 | 12* | 90 | 24 | Passbohrung ohne Nut | 0.1193 | ||
86.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 8 | 62 | 9 | 16 | Passbohrung mit Nut | 2 | 7 | 11* | 40 | 20 | Passbohrung mit Nut | 0.0801 | ||
90.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 10 | 74 | 11.4 | 22 | - | 3 | 16 | 12* | 90 | 24 | Passbohrung mit Nut | 0.1182 | ||
102.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 12 | 86 | 13.8 | 25 | Passbohrung mit Nut | 4 | 26 | 14* | 150 | 28 | Passbohrung mit Nut | 0.2212 | ||
122.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 16 | 104 | 18.3 | 32 | Passbohrung mit Nut | 5 | 52 | 16* | 300 | 34 | Passbohrung mit Nut | 0.4451 | ||
81.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 12 | 86 | 13.8 | 25 | Passbohrung ohne Nut | 4 | 26 | 14* | 150 | 28 | Passbohrung ohne Nut | 0.2225 | ||
164.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 20 | 128 | 22.8 | 40 | Passbohrung mit Nut | 6 | 100 | 20* | 650 | 41 | Passbohrung mit Nut | 0.8337 | ||
218.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56 | 25 | 160 | 28.3 | 50 | Passbohrung mit Nut | 8 | 210 | 25* | 1200 | 52 | Passbohrung mit Nut | 1.6800 | ||
97.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 16 | 104 | 18.3 | 32 | Passbohrung ohne Nut | 5 | 52 | 16* | 300 | 34 | Passbohrung ohne Nut | 0.4451 | ||
133.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 20 | 128 | 22.8 | 40 | Passbohrung ohne Nut | 6 | 100 | 20* | 650 | 41 | Passbohrung ohne Nut | 0.8369 | ||
186.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56 | 25 | 160 | 28.3 | 50 | Passbohrung ohne Nut | 8 | 210 | 25* | 1200 | 52 | Passbohrung ohne Nut | 1.6800 |
Loading...
Ausführung 2 | mit Gleitlagerung | Ausführung 1 | doppelt | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Wellengelenk | DIN | DIN 808 | Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L3
D=Befestigungsbohrung
L=Länge
T
D1
Ausführung
B
max. Drehmoment(Nm)
L2
statisches Bruchmoment(Nm)
L1
Produkttyp
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften