Metallbalgkupplung mit radialer klemmnabe / aluminium (23001) (Teilenummern - CAD Download)

Metallbalgkupplung mit radialer klemmnabe / aluminium (23001)
· Spielfreie Metallbalgkupplung mit Klemmnaben

· Für Wellendurchmesser von 10 - 70 mm

· Drehmomentbereich: 18 - 500 Nm

· Niedriges Massenträgheitsmoment

· Ideal für Servomotoren und Werkzeugmaschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23001-0180631010
23001-0180631111
23001-0180631212
23001-0180631414
23001-0180631919
23001-0180632424
23001-0180632525
23001-0300651010
23001-0300651111
23001-0300651212
23001-0300651414
23001-0300651919
23001-0300652424
23001-0300652525
23001-0600791212
23001-0600791414
23001-0600791919
23001-0600792424
23001-0600792525
23001-0600792828
23001-0600793232
23001-0800911212
23001-0800911919
23001-0800912424
23001-0800912525
23001-0800912828
23001-0800913232
23001-1500911414
23001-1500911919
23001-1500912424
23001-1500912525
23001-1500912828
23001-1500913232
23001-2001011616
23001-2001011919
23001-2001012424
23001-2001012525
23001-2001012828
23001-2001013232
23001-3001052020
23001-3001052424
23001-3001052828
23001-3001053838
23001-5001122525
23001-5001123838
23001-5001124242
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
L=Länge L2 R max. Drehzahl 1/min A D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 max. Drehmoment
(Nm)
Größe Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Federsteifigkeit axial
(N/mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
D1 (H7) D2 (H7) D1/D2 max. bei Passfedernut C (ISO 4029) Trägheits- moment
(gm²)
Torsionssteife
(10³ Nm/rad)
Gewicht (ERP)
(kg)

113.85 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5101025.4M50.04200.1000

113.85 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5111125.4M50.04200.1000

113.85 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5121225.4M50.04200.1000

113.85 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5141425.4M50.04200.1000

113.85 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5191925.4M50.04200.1000

113.85 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5242425.4M50.04200.1000

113.85 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5252525.4M50.04200.1000

136.99 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6101030M60.15380.3000

136.99 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6111130M60.15380.3000

136.99 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6121230M60.15380.3000

136.99 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6141430M60.15380.3000

136.99 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6191930M60.15380.3000

136.99 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6242430M60.15380.3000

136.99 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6252530M60.15380.3000

161.39 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6121235M80.33750.5000

161.39 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6141435M80.33750.5000

161.39 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6191935M80.33750.5000

161.39 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6242435M80.33750.5000

161.39 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6252535M80.33750.5577

161.39 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6282835M80.33750.5000

161.39 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6323235M80.33750.5000

256.18 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882124433.580801200800.20.5121244M100.91280.8000

256.18 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882124433.580801200800.20.5191944M100.91280.8000

256.18 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882124433.580801200800.20.5242444M100.91280.8000

256.18 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882124433.580801200800.20.5252544M100.91280.8000

256.18 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882124433.580801200800.20.5282844M100.91280.8000

256.18 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882124433.580801200800.20.5323244M100.91280.8000

279.34 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882144433.515015020202800.20.5141444M1011550.9000

279.34 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882144433.515015020202800.20.5191944M1011550.9000

279.34 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882144433.515015020202800.20.5242444M1011550.9000

279.34 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882144433.515015020202800.20.5252544M1011550.9000

279.34 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882144433.515015020202800.20.5282844M1011550.9000

279.34 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882144433.515015020202800.20.5323244M1011550.9000

289.86 €

1 4 Arbeitstage 1251011390.86400319016473820020025002800.20.5161647M121.491751.1700

289.86 €

1 4 Arbeitstage 1251011390.86400319016473820020025002800.20.5191947M121.491751.1700

289.86 €

1 4 Arbeitstage 1251011390.86400319016473820020025002800.20.5242447M121.491751.1700

289.86 €

1 4 Arbeitstage 1251011390.86400319016473820020025002800.20.5252547M121.491751.1700

289.86 €

1 4 Arbeitstage 1251011390.86400319016473820020025002800.20.5282847M121.491751.1700

289.86 €

1 4 Arbeitstage 1251011390.86400319016473820020025002800.20.5323247M121.491751.1700

459.48 €

1 4 Arbeitstage 1451051311060004011020603830030063002870.20.5202060M123.285021.6200

459.48 €

1 4 Arbeitstage 1451051311060004011020603830030063002870.20.5242460M123.285021.6200

459.48 €

1 4 Arbeitstage 1451051311060004011020603830030063002870.20.5282860M123.285021.6200

459.48 €

1 4 Arbeitstage 1451051311060004011020603830030063002870.20.5383860M123.285021.6200

554.76 €

1 4 Arbeitstage 1451121512250004212225704250050077901000.20.5252570M126.46902.4000

554.76 €

1 4 Arbeitstage 1451121512250004212225704250050077901000.20.5383870M126.46902.4000

554.76 €

1 4 Arbeitstage 1451121512250004212225704250050077901000.20.5424270M126.46902.4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Material Komponente Edelstahl Material Grundkörper Aluminium
Benennung Metallbalgkupplung max. Winkelversatz(°) 1.5 RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support