Metallbalgkupplung mit radialer klemmnabe / aluminium (23000) (Teilenummern - CAD Download)

Metallbalgkupplung mit radialer klemmnabe / aluminium (23000)
· Sehr hohe Verdrehsteifigkeit

· Exakte Drehwinkelübertragung

· Radial betätigte Klemmnabe sorgt für deutlich kürzere Montagezeiten

· Geringes Massenträgheitsmoment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23000-001
23000-004
23000-007
23000-012
23000-020
23000-060
23000-170
23000-400
23000-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
L=Länge L2 A D1/D2 min. D1/D2 max. Größe max. Wellenversatz lateral L1 axiale Federsteife
(N/mm)
D1/D2=Befestigungsbohrung D4=Außendurchmesser max. Wellenversatz axial ± Torsions- steife
(Nm/arcmin)
C (DIN 912-10.9) Trägheits- moment
(10⁻³ kgm²)
laterale Federsteife
(N/mm)
Nennmoment
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

104.88 €

1 4 Arbeitstage 131.53.34.63610.213.521316.50.30.09M2.50.00042610.0114

135.43 €

1 4 Arbeitstage 243.54.47.551040.217.535424.50.40.46M30.0036540.0500

186.49 €

1 4 Arbeitstage 45751161770.2529455340.61.1M40.0146070.0700

288.83 €

1 4 Arbeitstage 762613619120.252940539.50.72.05M50.0370120.1480

322.33 €

1 4 Arbeitstage 14707.519930200.2530517560.85.2M60.14190200.3656

366.29 €

1 4 Arbeitstage 35778.5221834600.3334912660.98.7M80.29260600.4788

521.18 €

1 4 Arbeitstage 659210.528.522431700.340801582117.5M100.834701700.9378

554.64 €

1 4 Arbeitstage 115106123534554000.34810024101147.1M122.426404001.5290

909.13 €

1 4 Arbeitstage 20012013.543.535706000.35210031122166.9M144.79806002.4800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Material Komponente Edelstahl Material Grundkörper Aluminium
Benennung Metallbalgkupplung RoHS ja

Technischer Support