Metallbalgkupplung mit radialer klemmnabe / edelstahl (23001) (Teilenummern - CAD Download)

Metallbalgkupplung mit radialer klemmnabe / edelstahl (23001)
· Spielfreie Metallbalgkupplung mit Klemmnaben

· Für Wellendurchmesser von 10 - 70 mm

· Drehmomentbereich: 18 - 500 Nm

· Niedriges Massenträgheitsmoment

· Ideal für Servomotoren und Werkzeugmaschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23001-01-0180631010
23001-01-0180631111
23001-01-0180631212
23001-01-0180631414
23001-01-0180631919
23001-01-0180632424
23001-01-0180632525
23001-01-0300651010
23001-01-0300651111
23001-01-0300651212
23001-01-0300651414
23001-01-0300651919
23001-01-0300652424
23001-01-0300652525
23001-01-0600791212
23001-01-0600791414
23001-01-0600791919
23001-01-0600792424
23001-01-0600792525
23001-01-0600792828
23001-01-0600793232
23001-01-0800911414
23001-01-0800911919
23001-01-0800912424
23001-01-0800912525
23001-01-0800912828
23001-01-0800913232
23001-01-1500911919
23001-01-1500912424
23001-01-1500912525
23001-01-1500912828
23001-01-1500913232
23001-01-2001012222
23001-01-2001012424
23001-01-2001012525
23001-01-2001012828
23001-01-2001013232
23001-01-3001053030
23001-01-3001053838
23001-01-5001123535
23001-01-5001124242
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
L=Länge L2 R max. Drehzahl 1/min A D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 max. Drehmoment
(Nm)
Größe Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Federsteifigkeit axial
(N/mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
D1 (H7) D2 (H7) D1/D2 max. bei Passfedernut C (ISO 4029) Trägheits- moment
(gm²)
Torsionssteife
(10³ Nm/rad)
Gewicht (ERP)
(kg)

309.84 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5101025.4M50.11200.2700

309.84 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5111125.4M50.11200.2700

309.84 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5121225.4M50.11200.2700

309.84 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5141425.4M50.11200.2700

309.84 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5191925.4M50.11200.2700

309.84 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5242425.4M50.11200.2700

309.84 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5252525.4M50.11200.2700

357.05 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6101030M60.41380.8300

357.05 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6111130M60.41380.8300

357.05 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6121230M60.41380.8300

357.05 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6141430M60.41380.8300

357.05 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6191930M60.41380.8300

357.05 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6242430M60.41380.8300

357.05 €

1 4 Arbeitstage 15657.556.4103002056103224.53030720500.150.6252530M60.41380.8300

390.48 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6121235M80.91751.4000

390.48 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6141435M80.91751.4000

390.48 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6191935M80.91751.4000

390.48 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6242435M80.91751.4000

390.48 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6252535M80.91751.4000

390.48 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6282835M80.91751.4000

390.48 €

1 4 Arbeitstage 407910668700236612352960601150900.150.6323235M80.91751.4000

524.36 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882144433.580801200800.20.5141444M1021282.3000

524.36 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882144433.580801200800.20.5191944M1021282.3000

524.36 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882144433.580801200800.20.5242444M1021282.3000

524.36 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882144433.580801200800.20.5252544M1021282.3000

524.36 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882144433.580801200800.20.5282844M1021282.3000

524.36 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882144433.580801200800.20.5323244M1021282.3000

576.78 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882194433.515015020202800.20.5191944M1021552.3000

576.78 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882194433.515015020202800.20.5242444M1021552.3000

576.78 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882194433.515015020202800.20.5252544M1021552.3000

576.78 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882194433.515015020202800.20.5282844M1021552.3000

576.78 €

1 4 Arbeitstage 84911182.969002882194433.515015020202800.20.5323244M1021552.3000

625.62 €

1 4 Arbeitstage 1251011390.86400319022473820020025002800.20.5222247M123.31752.6000

625.62 €

1 4 Arbeitstage 1251011390.86400319022473820020025002800.20.5242447M123.31752.6000

625.62 €

1 4 Arbeitstage 1251011390.86400319022473820020025002800.20.5252547M123.31752.6000

625.62 €

1 4 Arbeitstage 1251011390.86400319022473820020025002800.20.5282847M123.31752.6000

625.62 €

1 4 Arbeitstage 1251011390.86400319022473820020025002800.20.5323247M123.31752.6000

724.93 €

1 4 Arbeitstage 1451051311060004011030603830030063002870.20.5303060M127.35023.6000

724.93 €

1 4 Arbeitstage 1451051311060004011030603830030063002870.20.5383860M127.35023.6000

860.80 €

1 4 Arbeitstage 1451121512250004212235704250050077901000.20.5353570M1212.46905.1000

860.80 €

1 4 Arbeitstage 1451121512250004212235704250050077901000.20.5424270M1212.46905.1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Material Komponente Edelstahl Material Grundkörper Edelstahl
Benennung Metallbalgkupplung max. Winkelversatz(°) 1.5 RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support