Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehdreh- moment der Schrauben (Nm) | L=Länge | L2 | R | max. Drehzahl 1/min | A | D4 | D1/D2 min. | D1/D2 max. | L3 | max. Drehmoment (Nm) | Größe | Federsteifigkeit radial (N/mm) | Federsteifigkeit axial (N/mm) | max. Wellenversatz radial (mm) | max. Wellenversatz axial (mm) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 max. bei Passfedernut | C (ISO 4029) | Trägheits- moment (gm²) | Torsionssteife (10³ Nm/rad) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 58 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 17.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 10 | 10 | 25.4 | M5 | 0.03 | 20 | 0.1828 | ||
114.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 58 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 17.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 11 | 11 | 25.4 | M5 | 0.03 | 20 | 0.1558 | ||
114.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 58 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 17.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 12 | 12 | 25.4 | M5 | 0.03 | 20 | 0.1542 | ||
114.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 58 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 17.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 14 | 14 | 25.4 | M5 | 0.03 | 20 | 0.1505 | ||
114.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 58 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 17.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 19 | 19 | 25.4 | M5 | 0.03 | 20 | 0.1392 | ||
114.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 58 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 17.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 24 | 24 | 25.4 | M5 | 0.03 | 20 | 0.1240 | ||
114.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 58 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 17.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 25 | 25 | 25.4 | M5 | 0.03 | 20 | 0.1197 | ||
138.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 58 | 7.3 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 21 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 10 | 10 | 30 | M6 | 0.13 | 38 | 0.2903 | ||
138.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 58 | 7.3 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 21 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 11 | 11 | 30 | M6 | 0.13 | 38 | 0.2881 | ||
138.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 58 | 7.3 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 21 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 12 | 12 | 30 | M6 | 0.13 | 38 | 0.2849 | ||
138.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 58 | 7.3 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 21 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 14 | 14 | 30 | M6 | 0.13 | 38 | 0.2814 | ||
138.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 58 | 7.3 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 21 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 19 | 19 | 30 | M6 | 0.13 | 38 | 0.2658 | ||
138.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 58 | 7.3 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 21 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 24 | 24 | 30 | M6 | 0.13 | 38 | 0.2478 | ||
138.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 58 | 7.3 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 21 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 25 | 25 | 30 | M6 | 0.13 | 38 | 0.2439 | ||
163.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 67 | 8.6 | 66.2 | 8700 | 24 | 66 | 12 | 35 | 24 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 12 | 12 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 0.4386 | ||
163.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 67 | 8.6 | 66.2 | 8700 | 24 | 66 | 12 | 35 | 24 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 14 | 14 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 0.4337 | ||
163.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 67 | 8.6 | 66.2 | 8700 | 24 | 66 | 12 | 35 | 24 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 19 | 19 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 0.4223 | ||
163.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 67 | 8.6 | 66.2 | 8700 | 24 | 66 | 12 | 35 | 24 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 24 | 24 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 0.4000 | ||
163.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 67 | 8.6 | 66.2 | 8700 | 24 | 66 | 12 | 35 | 24 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 25 | 25 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 0.4043 | ||
163.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 67 | 8.6 | 66.2 | 8700 | 24 | 66 | 12 | 35 | 24 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 28 | 28 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 0.3800 | ||
163.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 67 | 8.6 | 66.2 | 8700 | 24 | 66 | 12 | 35 | 24 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 32 | 32 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 0.3800 | ||
214.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 78 | 9.8 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 12 | 44 | 27 | 80 | 80 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 12 | 12 | 44 | M10 | 0.78 | 128 | 0.8221 | ||
214.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 78 | 9.8 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 12 | 44 | 27 | 80 | 80 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 19 | 19 | 44 | M10 | 0.78 | 128 | 0.8041 | ||
214.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 78 | 9.8 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 12 | 44 | 27 | 80 | 80 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 24 | 24 | 44 | M10 | 0.78 | 128 | 0.7780 | ||
214.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 78 | 9.8 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 12 | 44 | 27 | 80 | 80 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 25 | 25 | 44 | M10 | 0.78 | 128 | 0.7745 | ||
214.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 78 | 9.8 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 12 | 44 | 27 | 80 | 80 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 28 | 28 | 44 | M10 | 0.78 | 128 | 0.7000 | ||
214.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 78 | 9.8 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 12 | 44 | 27 | 80 | 80 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 32 | 32 | 44 | M10 | 0.78 | 128 | 0.7000 | ||
238.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 78 | 9.8 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 14 | 44 | 27 | 150 | 150 | 2020 | 280 | 0.2 | 0.5 | 14 | 14 | 44 | M10 | 0.82 | 155 | 0.8181 | ||
238.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 78 | 9.8 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 14 | 44 | 27 | 150 | 150 | 2020 | 280 | 0.2 | 0.5 | 19 | 19 | 44 | M10 | 0.82 | 155 | 0.8033 | ||
238.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 78 | 9.8 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 14 | 44 | 27 | 150 | 150 | 2020 | 280 | 0.2 | 0.5 | 24 | 24 | 44 | M10 | 0.82 | 155 | 0.7788 | ||
238.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 78 | 9.8 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 14 | 44 | 27 | 150 | 150 | 2020 | 280 | 0.2 | 0.5 | 25 | 25 | 44 | M10 | 0.82 | 155 | 0.7737 | ||
238.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 78 | 9.8 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 14 | 44 | 27 | 150 | 150 | 2020 | 280 | 0.2 | 0.5 | 28 | 28 | 44 | M10 | 0.82 | 155 | 0.7300 | ||
238.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 78 | 9.8 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 14 | 44 | 27 | 150 | 150 | 2020 | 280 | 0.2 | 0.5 | 32 | 32 | 44 | M10 | 0.82 | 155 | 0.7300 | ||
247.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 83 | 10.8 | 90.8 | 6400 | 31 | 90 | 16 | 47 | 29 | 200 | 200 | 2500 | 280 | 0.2 | 0.5 | 16 | 16 | 47 | M12 | 1.19 | 175 | 1.0500 | ||
247.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 83 | 10.8 | 90.8 | 6400 | 31 | 90 | 16 | 47 | 29 | 200 | 200 | 2500 | 280 | 0.2 | 0.5 | 19 | 19 | 47 | M12 | 1.19 | 175 | 1.0550 | ||
247.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 83 | 10.8 | 90.8 | 6400 | 31 | 90 | 16 | 47 | 29 | 200 | 200 | 2500 | 280 | 0.2 | 0.5 | 24 | 24 | 47 | M12 | 1.19 | 175 | 1.0220 | ||
247.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 83 | 10.8 | 90.8 | 6400 | 31 | 90 | 16 | 47 | 29 | 200 | 200 | 2500 | 280 | 0.2 | 0.5 | 25 | 25 | 47 | M12 | 1.19 | 175 | 1.0170 | ||
247.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 83 | 10.8 | 90.8 | 6400 | 31 | 90 | 16 | 47 | 29 | 200 | 200 | 2500 | 280 | 0.2 | 0.5 | 28 | 28 | 47 | M12 | 1.19 | 175 | 0.8900 | ||
247.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 83 | 10.8 | 90.8 | 6400 | 31 | 90 | 16 | 47 | 29 | 200 | 200 | 2500 | 280 | 0.2 | 0.5 | 32 | 32 | 47 | M12 | 1.19 | 175 | 0.8900 | ||
393.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 94 | 11.8 | 110 | 6000 | 40 | 110 | 20 | 60 | 32.5 | 300 | 300 | 6300 | 287 | 0.2 | 0.5 | 20 | 20 | 60 | M12 | 2.74 | 502 | 1.7200 | ||
393.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 94 | 11.8 | 110 | 6000 | 40 | 110 | 20 | 60 | 32.5 | 300 | 300 | 6300 | 287 | 0.2 | 0.5 | 24 | 24 | 60 | M12 | 2.74 | 502 | 1.6700 | ||
393.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 94 | 11.8 | 110 | 6000 | 40 | 110 | 20 | 60 | 32.5 | 300 | 300 | 6300 | 287 | 0.2 | 0.5 | 28 | 28 | 60 | M12 | 2.74 | 502 | 1.3700 | ||
393.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 94 | 11.8 | 110 | 6000 | 40 | 110 | 20 | 60 | 32.5 | 300 | 300 | 6300 | 287 | 0.2 | 0.5 | 38 | 38 | 60 | M12 | 2.74 | 502 | 1.3700 | ||
501.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 100 | 13.3 | 122 | 5000 | 42 | 122 | 25 | 70 | 36 | 500 | 500 | 7790 | 100 | 0.2 | 0.5 | 25 | 25 | 70 | M12 | 4.45 | 690 | 1.8100 | ||
501.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 100 | 13.3 | 122 | 5000 | 42 | 122 | 25 | 70 | 36 | 500 | 500 | 7790 | 100 | 0.2 | 0.5 | 38 | 38 | 70 | M12 | 4.45 | 690 | 1.8100 | ||
501.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 100 | 13.3 | 122 | 5000 | 42 | 122 | 25 | 70 | 36 | 500 | 500 | 7790 | 100 | 0.2 | 0.5 | 42 | 42 | 70 | M12 | 4.45 | 690 | 1.8100 |
Loading...
Ausführung 1 | mit radialer Klemmnabe | Material Komponente | Edelstahl | Material Grundkörper | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Metallbalgkupplung | max. Winkelversatz(°) | 1.5 | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehdreh- moment der Schrauben(Nm)
L=Länge
L2
R
max. Drehzahl 1/min
A
D4
D1/D2 min.
D1/D2 max.
L3
max. Drehmoment(Nm)
Größe
Federsteifigkeit radial(N/mm)
Federsteifigkeit axial(N/mm)
max. Wellenversatz radial(mm)
max. Wellenversatz axial(mm)
D1 (H7)
D2 (H7)
D1/D2 max. bei Passfedernut
C (ISO 4029)
Trägheits- moment(gm²)
Torsionssteife(10³ Nm/rad)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften