Metallbalgkupplung mit radialer klemmnabe / aluminium (23001-04) (Teilenummern - CAD Download)

Metallbalgkupplung mit radialer klemmnabe / aluminium (23001-04)
· Spielfreie Metallbalgkupplung mit Klemmnaben

· Für Wellendurchmesser von 6 - 70 mm

· Drehmomentbereich: 10 - 1500 Nm

· Niedriges Massenträgheitsmoment

· Ideal für Servomotoren und Werkzeugmaschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23001-04-00100350606
23001-04-00100350808
23001-04-00100351010
23001-04-00100351212
23001-04-00100351515
23001-04-00100351818
23001-04-00200390606
23001-04-00200390808
23001-04-00200391010
23001-04-00200391212
23001-04-00200391515
23001-04-00200391818
23001-04-00400461010
23001-04-00400461212
23001-04-00400461515
23001-04-00400461818
23001-04-00400462020
23001-04-00400462424
23001-04-00800551212
23001-04-00800551515
23001-04-00800551818
23001-04-00800552020
23001-04-00800552424
23001-04-00800552828
23001-04-02000601616
23001-04-02000602020
23001-04-02000602424
23001-04-02000602828
23001-04-04000753232
23001-04-04000753838
23001-04-04000754242
23001-04-06500783737
23001-04-06500783838
23001-04-06500784242
23001-04-10000844242
23001-04-15000965050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
L=Länge L2 max. Drehzahl 1/min A D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 max. Drehmoment
(Nm)
Größe Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Federsteifigkeit axial
(N/mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Winkelversatz
(°)
D1 (H7) D2 (H7) D1/D2 max. bei Passfedernut C (ISO 4029) Trägheits- moment
(gm²)
Torsionssteife
(10³ Nm/rad)
Gewicht (ERP)
(kg)

84.80 €

1 4 Arbeitstage 3.5355150001232.56181310101518630.050.50.56618M40.00890.1000

84.80 €

1 4 Arbeitstage 3.5355150001232.56181310101518630.050.50.58818M40.00890.1000

84.80 €

1 4 Arbeitstage 3.5355150001232.56181310101518630.050.50.5101018M40.00890.0712

84.80 €

1 4 Arbeitstage 3.5355150001232.56181310101518630.050.50.5121218M40.00890.0780

84.80 €

1 4 Arbeitstage 3.5355150001232.56181310101518630.050.50.5151518M40.00890.0550

84.80 €

1 4 Arbeitstage 3.5355150001232.56181310101518630.050.50.5181818M40.00890.0570

97.44 €

1 4 Arbeitstage 4.53951500015.540.562513.520201208650.050.50.56625M40.02150.1220

97.44 €

1 4 Arbeitstage 4.53951500015.540.562513.520201208650.050.50.58825M40.02150.1220

97.44 €

1 4 Arbeitstage 4.53951500015.540.562513.520201208650.050.50.5101025M40.02150.1220

97.44 €

1 4 Arbeitstage 4.53951500015.540.562513.520201208650.050.50.5121225M40.02150.1180

97.44 €

1 4 Arbeitstage 4.53951500015.540.562513.520201208650.050.50.5151525M40.02150.1100

97.44 €

1 4 Arbeitstage 4.53951500015.540.562513.520201208650.050.50.5181825M40.02150.1100

131.09 €

1 4 Arbeitstage 8465.51280017451025.417.540403350970.050.50.5101025.4M50.04350.3000

131.09 €

1 4 Arbeitstage 8465.51280017451025.417.540403350970.050.50.5121225.4M50.04350.1620

131.09 €

1 4 Arbeitstage 8465.51280017451025.417.540403350970.050.50.5151525.4M50.04350.1560

131.09 €

1 4 Arbeitstage 8465.51280017451025.417.540403350970.050.50.5181825.4M50.04350.1500

131.09 €

1 4 Arbeitstage 8465.51280017451025.417.540403350970.050.50.5202025.4M50.04350.1450

131.09 €

1 4 Arbeitstage 8465.51280017451025.417.540403350970.050.50.5242425.4M50.04350.1300

157.76 €

1 4 Arbeitstage 15557.3103002056123221808064361650.050.50.5121230M60.14530.3100

157.76 €

1 4 Arbeitstage 15557.3103002056123221808064361650.050.50.5151530M60.14530.3050

157.76 €

1 4 Arbeitstage 15557.3103002056123221808064361650.050.50.5181830M60.14530.2980

157.76 €

1 4 Arbeitstage 15557.3103002056123221808064361650.050.50.5202030M60.14530.2900

157.76 €

1 4 Arbeitstage 15557.3103002056123221808064361650.050.50.5242430M60.14530.2760

157.76 €

1 4 Arbeitstage 15557.3103002056123221808064361650.050.50.5282830M60.14530.2650

178.09 €

1 4 Arbeitstage 40608.687002366163523200200124422870.110.5161635M80.281380.4700

178.09 €

1 4 Arbeitstage 40608.687002366163523200200124422870.110.5202035M80.281380.4600

178.09 €

1 4 Arbeitstage 40608.687002366163523200200124422870.110.5242435M80.281380.4400

178.09 €

1 4 Arbeitstage 40608.687002366163523200200124422870.110.5282835M80.281380.4200

260.35 €

1 4 Arbeitstage 84759.86900288232442740040068153380.110.5323244M100.821760.9000

260.35 €

1 4 Arbeitstage 84759.86900288232442740040068153380.110.5383844M100.821760.9000

260.35 €

1 4 Arbeitstage 84759.86900288232442740040068153380.110.5424244M100.821760.9000

281.74 €

1 4 Arbeitstage 1257810.86400319037472965065079103860.11.51373747M121.192300.9000

281.74 €

1 4 Arbeitstage 1257810.86400319037472965065079103860.11.51383847M121.192300.9000

281.74 €

1 4 Arbeitstage 1257810.86400319037472965065079103860.11.51424247M121.192301.1700

449.11 €

1 4 Arbeitstage 1458411.8600040110426032.510001000290967560.11.51424260M122.745791.1700

572.11 €

1 4 Arbeitstage 1459613.350004212250703615001500206946390.11.51505070M124.456931.1700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Material Komponente Edelstahl Material Grundkörper Aluminium
Benennung Metallbalgkupplung RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support