Metallbalgkupplung mit abnehmb. klemmnaben / aluminium (23001-05) (Teilenummern - CAD Download)

Metallbalgkupplung mit abnehmb. klemmnaben / aluminium (23001-05)
· Spielfreie Metallbalgkupplung mit abnehmbaren Klemmnaben

· Für Wellendurchmesser von 10 - 70 mm

· Drehmomentbereich: 18 - 500 Nm

· Niedriges Massenträgheitsmoment

· Ideal für Servomotoren und Werkzeugmaschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23001-05-0180631010
23001-05-0180631111
23001-05-0180631212
23001-05-0180631414
23001-05-0180631919
23001-05-0180632424
23001-05-0180632525
23001-05-0300691010
23001-05-0300691111
23001-05-0300691212
23001-05-0300691414
23001-05-0300691919
23001-05-0300692424
23001-05-0300692525
23001-05-0600831212
23001-05-0600831414
23001-05-0600831919
23001-05-0600832424
23001-05-0600832525
23001-05-0600832828
23001-05-0600833232
23001-05-0800941212
23001-05-0800941919
23001-05-0800942424
23001-05-0800942525
23001-05-0800942828
23001-05-0800943232
23001-05-1500951414
23001-05-1500951919
23001-05-1500952424
23001-05-1500952525
23001-05-1500952828
23001-05-1500953232
23001-05-2001051616
23001-05-2001051919
23001-05-2001052424
23001-05-2001052525
23001-05-2001052828
23001-05-2001053232
23001-05-3001112020
23001-05-3001112424
23001-05-3001112828
23001-05-3001113838
23001-05-5001332525
23001-05-5001333838
23001-05-5001334242
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
L=Länge L2 R max. Drehzahl 1/min A D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 max. Drehmoment
(Nm)
Größe Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Federsteifigkeit axial
(N/mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
D1 (H7) D2 (H7) D1/D2 max. bei Passfedernut C (ISO 4029) Trägheits- moment
(gm²)
Torsionssteife
(10³ Nm/rad)
L1 Gewicht (ERP)
(kg)

132.25 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5101025.4M50.0420370.2000

132.25 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5111125.4M50.0420370.1980

132.25 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5121225.4M50.0420370.2030

132.25 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5141425.4M50.0420370.1940

132.25 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5191925.4M50.0420370.1810

132.25 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5242425.4M50.0420370.1670

132.25 €

1 4 Arbeitstage 8635.547.41280017451025.419.51818205500.20.5252525.4M50.0420370.1600

161.67 €

1 4 Arbeitstage 15697.556.41030020561032273030720500.150.6101030M60.1438350.4020

161.67 €

1 4 Arbeitstage 15697.556.41030020561032273030720500.150.6111130M60.1438350.4000

161.67 €

1 4 Arbeitstage 15697.556.41030020561032273030720500.150.6121230M60.1438350.4000

161.67 €

1 4 Arbeitstage 15697.556.41030020561032273030720500.150.6141430M60.1438350.3980

161.67 €

1 4 Arbeitstage 15697.556.41030020561032273030720500.150.6191930M60.1438350.3800

161.67 €

1 4 Arbeitstage 15697.556.41030020561032273030720500.150.6242430M60.1438350.3500

161.67 €

1 4 Arbeitstage 15697.556.41030020561032273030720500.150.6252530M60.1438350.3500

187.58 €

1 4 Arbeitstage 40839.566.28700236612353160601150900.150.6121235M80.2875410.6800

187.58 €

1 4 Arbeitstage 40839.566.28700236612353160601150900.150.6141435M80.2875410.6750

187.58 €

1 4 Arbeitstage 40839.566.28700236612353160601150900.150.6191935M80.2875410.6550

187.58 €

1 4 Arbeitstage 40839.566.28700236612353160601150900.150.6242435M80.2875410.6300

187.58 €

1 4 Arbeitstage 40839.566.28700236612353160601150900.150.6252535M80.2875410.6250

187.58 €

1 4 Arbeitstage 40839.566.28700236612353160601150900.150.6282835M80.2875410.5000

187.58 €

1 4 Arbeitstage 40839.566.28700236612353160601150900.150.6323235M80.2875410.5000

287.26 €

1 4 Arbeitstage 84941182.96900288212443680801200800.20.5121244M100.65128471.1800

287.26 €

1 4 Arbeitstage 84941182.96900288212443680801200800.20.5191944M100.65128471.1500

287.26 €

1 4 Arbeitstage 84941182.96900288212443680801200800.20.5242444M100.65128471.1200

287.26 €

1 4 Arbeitstage 84941182.96900288212443680801200800.20.5252544M100.65128471.1000

287.26 €

1 4 Arbeitstage 84941182.96900288212443680801200800.20.5282844M100.65128470.9000

287.26 €

1 4 Arbeitstage 84941182.96900288212443680801200800.20.5323244M100.65128470.9000

310.67 €

1 4 Arbeitstage 84951182.96900288214443615015020202800.20.5141444M100.82155481.1800

310.67 €

1 4 Arbeitstage 84951182.96900288214443615015020202800.20.5191944M100.82155481.1400

310.67 €

1 4 Arbeitstage 84951182.96900288214443615015020202800.20.5242444M100.82155481.1100

310.67 €

1 4 Arbeitstage 84951182.96900288214443615015020202800.20.5252544M100.82155481.1100

310.67 €

1 4 Arbeitstage 84951182.96900288214443615015020202800.20.5282844M100.82155480.9000

310.67 €

1 4 Arbeitstage 84951182.96900288214443615015020202800.20.5323244M100.82155480.9000

345.40 €

1 4 Arbeitstage 12510512.590.86400319016474120020025002800.20.5161647M122.2175511.5000

345.40 €

1 4 Arbeitstage 12510512.590.86400319016474120020025002800.20.5191947M122.2175511.5000

345.40 €

1 4 Arbeitstage 12510512.590.86400319016474120020025002800.20.5242447M122.2175511.4000

345.40 €

1 4 Arbeitstage 12510512.590.86400319016474120020025002800.20.5252547M122.2175511.4000

345.40 €

1 4 Arbeitstage 12510512.590.86400319016474120020025002800.20.5282847M122.2175511.3000

345.40 €

1 4 Arbeitstage 12510512.590.86400319016474120020025002800.20.5323247M122.2175511.3000

475.85 €

1 4 Arbeitstage 1451111311060004011020604130030063002870.20.5202060M124.2502552.2000

475.85 €

1 4 Arbeitstage 1451111311060004011020604130030063002870.20.5242460M124.2502551.8000

475.85 €

1 4 Arbeitstage 1451111311060004011020604130030063002870.20.5282860M124.2502551.8000

475.85 €

1 4 Arbeitstage 1451111311060004011020604130030063002870.20.5383860M124.2502551.8000

581.99 €

1 4 Arbeitstage 1451331512250004212225705150050077901000.20.5252570M128.6690622.5000

581.99 €

1 4 Arbeitstage 1451331512250004212225705150050077901000.20.5383870M128.6690622.5000

581.99 €

1 4 Arbeitstage 1451331512250004212225705150050077901000.20.5424270M128.6690622.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit abnehmbaren Klemmnaben Material Komponente Edelstahl Material Grundkörper Aluminium
Benennung Metallbalgkupplung max. Winkelversatz(°) 1.5 RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support