Metallbalgkupplung klemmung mit gewindestift / aluminium (23002)

Metallbalgkupplung klemmung mit gewindestift / aluminium (23002)
· Sehr hohe Verdrehsteifigkeit

· Exakte Drehwinkelübertragung

· Klemmung mit Gewindestiften sorgt für deutlich kürzere Montagezeiten

· Geringes Massenträgheitsmoment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23002-0004
23002-0005
23002-0020
23002-0040
23002-0060
23002-0080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
L=Länge L2 D1/D2 min. D1/D2 max. Größe max. Wellenversatz lateral L1 axiale Federsteife
(N/mm)
D1/D2=Befestigungsbohrung D4=Außendurchmesser max. Wellenversatz axial ± Trägheits- moment
(10⁻³ kgm²)
laterale Federsteife
(N/mm)
Nennmoment
(Nm)
C (DIN 916) Torsions- steife
(10⁻³ Nm/arcmin)
Gewicht (ERP)
(kg)

85.42 €

1 4 Arbeitstage 1262.3380.40.112103160.350.00019150.4M3500.0081

87.89 €

1 4 Arbeitstage 1272.3380.90.113213160.30.00019260.9M3900.0095

95.44 €

1 4 Arbeitstage 4383.551520.116155250.50.0029152M42300.0311

105.49 €

1 4 Arbeitstage 4393.551540.117355250.40.0032654M44600.0361

138.15 €

1 4 Arbeitstage 8544.362060.2529456350.60.016606M511000.0958

160.77 €

1 4 Arbeitstage 1054562680.2526166410.80.028249M613000.1154

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Klemmung mit Gewindestift Material Komponente Edelstahl Material Grundkörper Aluminium
Benennung Metallbalgkupplung RoHS ja

Technischer Support