Metallbalgkupplung mit radialer klemmnabe / aluminium (23003) (Teilenummern - CAD Download)

Metallbalgkupplung mit radialer klemmnabe / aluminium (23003)
· Spielfreie Miniaturmetallbalgkupplung mit Klemmnaben

· Für Wellendurchmesser von 3 -25 mm

· Drehmomentbereich: 0,5 - 10 Nm

· Niedriges Massenträgheitsmoment

· Ideal für Servomotoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23003-05-0050250303
23003-05-0050250404
23003-05-0050250505
23003-05-0050250606
23003-05-0100260303
23003-05-0100260305
23003-05-0100260505
23003-05-0100260506
23003-05-0100260606
23003-05-0150260505
23003-05-0150260506
23003-05-0150260508
23003-05-0150260606
23003-05-0150260608
23003-05-0150260808
23003-05-0200380606
23003-05-0200380608
23003-05-0200380610
23003-05-0200380808
23003-05-0200380810
23003-05-0200381010
23003-05-0450411010
23003-05-0450411012
23003-05-0450411014
23003-05-0450411212
23003-05-0450411214
23003-05-0450411414
23003-05-1000471212
23003-05-1000471215
23003-05-1000471219
23003-05-1000471515
23003-05-1000471519
23003-05-1000471919
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
L=Länge L2 R A D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 max. Drehmoment
(Nm)
Größe Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Federsteifigkeit axial
(N/mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
D1 (H7) D2 (H7) D1/D2 max. bei Passfedernut C (ISO 4029) Trägheitsmoment
(gcm²)
Torsionssteife
(Nm/rad)
Gewicht (ERP)
(kg)

40.83 €

1 4 Arbeitstage 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3338M22.82000.0078

40.83 €

1 4 Arbeitstage 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3448M22.82000.0076

40.83 €

1 4 Arbeitstage 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3558M22.82000.0074

40.83 €

1 4 Arbeitstage 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3668M22.82000.0071

42.64 €

1 4 Arbeitstage 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3338M23.43800.0091

42.64 €

1 4 Arbeitstage 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3358M23.43800.0089

42.64 €

1 4 Arbeitstage 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3558M23.43800.0087

42.64 €

1 4 Arbeitstage 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3568M23.43800.0085

42.64 €

1 4 Arbeitstage 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3668M23.43800.0084

43.61 €

1 4 Arbeitstage 0.85263217203108.51.51559150.10.35510M2.587500.0145

43.61 €

1 4 Arbeitstage 0.85263217203108.51.51559150.10.35610M2.587500.0143

43.61 €

1 4 Arbeitstage 0.85263217203108.51.51559150.10.35810M2.587500.0139

43.61 €

1 4 Arbeitstage 0.85263217203108.51.51559150.10.36610M2.587500.0142

43.61 €

1 4 Arbeitstage 0.85263217203108.51.51559150.10.36810M2.587500.0137

43.61 €

1 4 Arbeitstage 0.85263217203108.51.51559150.10.38810M2.587500.0132

42.70 €

1 4 Arbeitstage 2383.5279253141122021110.20.46614M32713000.0320

42.70 €

1 4 Arbeitstage 2383.5279253141122021110.20.46814M32713000.0314

42.70 €

1 4 Arbeitstage 2383.5279253141122021110.20.461014M32713000.0307

42.70 €

1 4 Arbeitstage 2383.5279253141122021110.20.48814M32713000.0308

42.70 €

1 4 Arbeitstage 2383.5279253141122021110.20.481014M32713000.0300

42.70 €

1 4 Arbeitstage 2383.5279253141122021110.20.4101014M32713000.0291

61.42 €

1 4 Arbeitstage 3.5415341232.5618134.545168320.10.3101018M410065000.0621

61.42 €

1 4 Arbeitstage 3.5415341232.5618134.545168320.10.3101218M410065000.0609

61.42 €

1 4 Arbeitstage 3.5415341232.5618134.545168320.10.3101418M410065000.0596

61.42 €

1 4 Arbeitstage 3.5415341232.5618134.545168320.10.3121218M410065000.0597

61.42 €

1 4 Arbeitstage 3.5415341232.5618134.545168320.10.3121418M410065000.0584

61.42 €

1 4 Arbeitstage 3.5415341232.5618134.545168320.10.3141418M410065000.0570

69.95 €

1 4 Arbeitstage 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4121225M423381000.0988

69.95 €

1 4 Arbeitstage 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4121525M423381000.0967

69.95 €

1 4 Arbeitstage 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4121925M423381000.0933

69.95 €

1 4 Arbeitstage 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4151525M423381000.0945

69.95 €

1 4 Arbeitstage 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4151925M423381000.0908

69.95 €

1 4 Arbeitstage 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4191925M423381000.0873

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Drehzahl 1/min 15000 Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Material Komponente Edelstahl
Material Grundkörper Aluminium Benennung Metallbalgkupplung max. Winkelversatz(°) 1.5
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support