Metallbalgkupplung mit abnehmb. klemmnaben / aluminium (23003) (Teilenummern - CAD Download)

Metallbalgkupplung mit abnehmb. klemmnaben / aluminium (23003)
· Spielfreie Miniaturmetallbalgkupplung mit abnehmbaren Klemmnaben

· Für Wellendurchmesser von 3 -25 mm

· Drehmomentbereich: 0,5 - 10 Nm

· Niedriges Massenträgheitsmoment

· Ideal für Servomotoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23003-08-0050250303
23003-08-0050250404
23003-08-0050250505
23003-08-0050250606
23003-08-0100260303
23003-08-0100260305
23003-08-0100260505
23003-08-0100260506
23003-08-0100260606
23003-08-0150260505
23003-08-0150260506
23003-08-0150260508
23003-08-0150260606
23003-08-0150260608
23003-08-0150260808
23003-08-0200380606
23003-08-0200380608
23003-08-0200380610
23003-08-0200380808
23003-08-0200380810
23003-08-0200381010
23003-08-0450411010
23003-08-0450411012
23003-08-0450411014
23003-08-0450411212
23003-08-0450411214
23003-08-0450411414
23003-08-1000471212
23003-08-1000471215
23003-08-1000471219
23003-08-1000471515
23003-08-1000471519
23003-08-1000471919
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
L=Länge L2 R A D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 max. Drehmoment
(Nm)
Größe Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Federsteifigkeit axial
(N/mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
D1 (H7) D2 (H7) D1/D2 max. bei Passfedernut C (ISO 4029) L1 Trägheitsmoment
(gcm²)
Torsionssteife
(Nm/rad)
Gewicht (ERP)
(kg)

47.43 €

1 4 Arbeitstage 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3338M2162.82000.0078

47.43 €

1 4 Arbeitstage 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3448M2162.82000.0078

47.43 €

1 4 Arbeitstage 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3558M2162.82000.0078

47.43 €

1 4 Arbeitstage 0.43252.517.55.215.53870.5518100.150.3668M2162.82000.0078

49.51 €

1 4 Arbeitstage 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3338M2173.43800.0093

49.51 €

1 4 Arbeitstage 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3358M2173.43800.0093

49.51 €

1 4 Arbeitstage 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3558M2173.43800.0093

49.51 €

1 4 Arbeitstage 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3568M2173.43800.0093

49.51 €

1 4 Arbeitstage 0.43262.517.55.215.538711031200.150.3668M2173.43800.0093

50.66 €

1 4 Arbeitstage 0.85263217203108.51.51559150.10.35510M2.514.487500.0130

50.66 €

1 4 Arbeitstage 0.85263217203108.51.51559150.10.35610M2.514.487500.0130

50.66 €

1 4 Arbeitstage 0.85263217203108.51.51559150.10.35810M2.514.487500.0130

50.66 €

1 4 Arbeitstage 0.85263217203108.51.51559150.10.36610M2.514.487500.0130

50.66 €

1 4 Arbeitstage 0.85263217203108.51.51559150.10.36810M2.514.487500.0130

50.66 €

1 4 Arbeitstage 0.85263217203108.51.51559150.10.38810M2.514.487500.0130

49.57 €

1 4 Arbeitstage 2383.5279253141122021110.20.46614M324.42713000.0320

49.57 €

1 4 Arbeitstage 2383.5279253141122021110.20.46814M324.42713000.0320

49.57 €

1 4 Arbeitstage 2383.5279253141122021110.20.461014M324.42713000.0320

49.57 €

1 4 Arbeitstage 2383.5279253141122021110.20.48814M324.42713000.0320

49.57 €

1 4 Arbeitstage 2383.5279253141122021110.20.481014M324.42713000.0320

49.57 €

1 4 Arbeitstage 2383.5279253141122021110.20.4101014M324.42713000.0320

71.37 €

1 4 Arbeitstage 3.5415341232.5618134.545168320.10.3101018M42410065000.0610

71.37 €

1 4 Arbeitstage 3.5415341232.5618134.545168320.10.3101218M42410065000.0610

71.37 €

1 4 Arbeitstage 3.5415341232.5618134.545168320.10.3101418M42410065000.0610

71.37 €

1 4 Arbeitstage 3.5415341232.5618134.545168320.10.3121218M42410065000.0755

71.37 €

1 4 Arbeitstage 3.5415341232.5618134.545168320.10.3121418M42410065000.0610

71.37 €

1 4 Arbeitstage 3.5415341232.5618134.545168320.10.3141418M42410065000.0610

81.25 €

1 4 Arbeitstage 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4121225M42923381000.0860

81.25 €

1 4 Arbeitstage 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4121525M42923381000.0860

81.25 €

1 4 Arbeitstage 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4121925M42923381000.0860

81.25 €

1 4 Arbeitstage 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4151525M42923381000.0860

81.25 €

1 4 Arbeitstage 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4151925M42923381000.0860

81.25 €

1 4 Arbeitstage 4.547541.515.540.562513.510100120270.150.4191925M42923381000.0860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Drehzahl 1/min 15000 Ausführung 1 mit abnehmbaren Klemmnaben Material Komponente Edelstahl
Material Grundkörper Aluminium Benennung Metallbalgkupplung max. Winkelversatz(°) 1.5
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support