Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehdreh- moment der Schrauben (Nm) | L=Länge | L2 | max. Drehzahl 1/min | D4 | D1/D2 min. | D1/D2 max. | Größe | max. Wellenversatz radial (mm) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Winkelversatz (°) | D1 (H7) | D2 (H7) | C (ISO 4029) | Trägheits- moment (gm²) | Torsionssteife (10³ Nm/rad) | L1 | Nenndrehmoment (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 23 | 3.5 | 10000 | 16 | 3 | 6 | 16 | 0.15 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | M2.5 | 0.00028 | 0.076 | 7 | 3 | 0.0100 | ||
42.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 23 | 3.5 | 10000 | 16 | 3 | 6 | 16 | 0.15 | 0.5 | 2 | 5 | 5 | M2.5 | 0.00028 | 0.076 | 7 | 3 | 0.0088 | ||
42.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 23 | 3.5 | 10000 | 16 | 3 | 6 | 16 | 0.15 | 0.5 | 2 | 5 | 6 | M2.5 | 0.00028 | 0.076 | 7 | 3 | 0.0090 | ||
42.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 23 | 3.5 | 10000 | 16 | 3 | 6 | 16 | 0.15 | 0.5 | 2 | 6 | 6 | M2.5 | 0.00028 | 0.076 | 7 | 3 | 0.0088 | ||
45.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 16.6 | 2.5 | 10000 | 18 | 3 | 6 | 18 | 0.15 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | M2.5 | 0.00045 | 0.103 | 5 | 3 | 0.0100 | ||
45.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 16.6 | 2.5 | 10000 | 18 | 3 | 6 | 18 | 0.15 | 0.5 | 2 | 5 | 5 | M2.5 | 0.00045 | 0.103 | 5 | 3 | 0.0099 | ||
45.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 16.6 | 2.5 | 10000 | 18 | 3 | 6 | 18 | 0.15 | 0.5 | 2 | 5 | 6 | M2.5 | 0.00045 | 0.103 | 5 | 3 | 0.0097 | ||
45.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 16.6 | 2.5 | 10000 | 18 | 3 | 6 | 18 | 0.15 | 0.5 | 2 | 6 | 6 | M2.5 | 0.00045 | 0.103 | 5 | 3 | 0.0093 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 9500 | 20 | 3 | 8 | 20 | 0.1 | 1 | 1 | 3 | 3 | M3 | 0.00095 | 0.407 | 8 | 5 | 0.0200 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 9500 | 20 | 3 | 8 | 20 | 0.1 | 1 | 1 | 5 | 5 | M3 | 0.00095 | 0.407 | 8 | 5 | 0.0176 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 9500 | 20 | 3 | 8 | 20 | 0.1 | 1 | 1 | 5 | 6 | M3 | 0.00095 | 0.407 | 8 | 5 | 0.0204 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 9500 | 20 | 3 | 8 | 20 | 0.1 | 1 | 1 | 5 | 8 | M3 | 0.00095 | 0.407 | 8 | 5 | 0.0185 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 9500 | 20 | 3 | 8 | 20 | 0.1 | 1 | 1 | 6 | 6 | M3 | 0.00095 | 0.407 | 8 | 5 | 0.0179 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 9500 | 20 | 3 | 8 | 20 | 0.1 | 1 | 1 | 6 | 8 | M3 | 0.00095 | 0.407 | 8 | 5 | 0.0176 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 9500 | 20 | 3 | 8 | 20 | 0.1 | 1 | 1 | 8 | 8 | M3 | 0.00095 | 0.407 | 8 | 5 | 0.0180 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 20 | 2.75 | 9500 | 22 | 3 | 10 | 22 | 0.15 | 1 | 1 | 3 | 3 | M2.5 | 0.00115 | 0.69 | 5.5 | 3 | 0.0180 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 20 | 2.75 | 9500 | 22 | 3 | 10 | 22 | 0.15 | 1 | 1 | 5 | 5 | M2.5 | 0.00115 | 0.69 | 5.5 | 3 | 0.0183 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 20 | 2.75 | 9500 | 22 | 3 | 10 | 22 | 0.15 | 1 | 1 | 5 | 6 | M2.5 | 0.00115 | 0.69 | 5.5 | 3 | 0.0153 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 20 | 2.75 | 9500 | 22 | 3 | 10 | 22 | 0.15 | 1 | 1 | 5 | 8 | M2.5 | 0.00115 | 0.69 | 5.5 | 3 | 0.0161 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 20 | 2.75 | 9500 | 22 | 3 | 10 | 22 | 0.15 | 1 | 1 | 6 | 6 | M2.5 | 0.00115 | 0.69 | 5.5 | 3 | 0.0143 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 20 | 2.75 | 9500 | 22 | 3 | 10 | 22 | 0.15 | 1 | 1 | 6 | 8 | M2.5 | 0.00115 | 0.69 | 5.5 | 3 | 0.0162 | ||
57.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 20 | 2.75 | 9500 | 22 | 3 | 10 | 22 | 0.15 | 1 | 1 | 8 | 8 | M2.5 | 0.00115 | 0.69 | 5.5 | 3 | 0.0157 | ||
61.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 6 | 6 | M3 | 0.00239 | 0.733 | 8 | 7 | 0.0309 | ||
61.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 6 | 8 | M3 | 0.00239 | 0.733 | 8 | 7 | 0.0278 | ||
61.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 6 | 10 | M3 | 0.00239 | 0.733 | 8 | 7 | 0.0260 | ||
61.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 8 | 8 | M3 | 0.00239 | 0.733 | 8 | 7 | 0.0272 | ||
61.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 8 | 10 | M3 | 0.00239 | 0.733 | 8 | 7 | 0.0254 | ||
61.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | M3 | 0.00239 | 0.733 | 8 | 7 | 0.0247 | ||
72.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 6 | 6 | M4 | 0.0068 | 0.868 | 11 | 10 | 0.0553 | ||
72.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 6 | 8 | M4 | 0.0068 | 0.868 | 11 | 10 | 0.0579 | ||
72.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 6 | 10 | M4 | 0.0068 | 0.868 | 11 | 10 | 0.0600 | ||
72.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 8 | 8 | M4 | 0.0068 | 0.868 | 11 | 10 | 0.0582 | ||
72.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 8 | 10 | M4 | 0.0068 | 0.868 | 11 | 10 | 0.0551 | ||
72.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 10 | 10 | M4 | 0.0068 | 0.868 | 11 | 10 | 0.0551 | ||
88.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 6 | 6 | M5 | 0.0279 | 3.767 | 11 | 19 | 0.1210 | ||
88.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 10 | 10 | M5 | 0.0279 | 3.767 | 11 | 19 | 0.1239 | ||
88.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 10 | 12 | M5 | 0.0279 | 3.767 | 11 | 19 | 0.1201 | ||
88.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 12 | 12 | M5 | 0.0279 | 3.767 | 11 | 19 | 0.1149 | ||
88.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 15 | 15 | M5 | 0.0279 | 3.767 | 11 | 19 | 0.1153 | ||
88.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 16 | 16 | M5 | 0.0279 | 3.767 | 11 | 19 | 0.1209 | ||
108.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 10 | 10 | M6 | 0.0897 | 7.196 | 19 | 35 | 0.2500 | ||
108.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 15 | 15 | M6 | 0.0897 | 7.196 | 19 | 35 | 0.2480 | ||
108.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 16 | 16 | M6 | 0.0897 | 7.196 | 19 | 35 | 0.2436 | ||
108.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 19 | 19 | M6 | 0.0897 | 7.196 | 19 | 35 | 0.2306 | ||
108.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 20 | 20 | M6 | 0.0897 | 7.196 | 19 | 35 | 0.2315 | ||
250.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 80 | 12.5 | 4500 | 60 | 10 | 30 | 60 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 10 | 10 | M8 | 0.232 | 12.75 | 25 | 70 | 0.5000 | ||
250.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 80 | 12.5 | 4500 | 60 | 10 | 30 | 60 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 16 | 16 | M8 | 0.232 | 12.75 | 25 | 70 | 0.5000 | ||
250.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 80 | 12.5 | 4500 | 60 | 10 | 30 | 60 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 20 | 20 | M8 | 0.232 | 12.75 | 25 | 70 | 0.4462 | ||
250.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 80 | 12.5 | 4500 | 60 | 10 | 30 | 60 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 24 | 24 | M8 | 0.232 | 12.75 | 25 | 70 | 0.4250 | ||
308.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 95 | 12.5 | 4000 | 70 | 15 | 35 | 70 | 0.1 | 0.33 | 1 | 15 | 15 | M8 | 0.5066 | 66.768 | 25 | 130 | 0.7500 | ||
308.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 95 | 12.5 | 4000 | 70 | 15 | 35 | 70 | 0.1 | 0.33 | 1 | 20 | 20 | M8 | 0.5066 | 66.768 | 25 | 130 | 0.7223 | ||
308.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 95 | 12.5 | 4000 | 70 | 15 | 35 | 70 | 0.1 | 0.33 | 1 | 32 | 32 | M8 | 0.5066 | 66.768 | 25 | 130 | 0.6595 |
Loading...
Ausführung 1 | mit radialer Klemmnabe | Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Federstegkupplung |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehdreh- moment der Schrauben(Nm)
L=Länge
L2
max. Drehzahl 1/min
D4
D1/D2 min.
D1/D2 max.
Größe
max. Wellenversatz radial(mm)
max. Wellenversatz axial(mm)
max. Winkelversatz(°)
D1 (H7)
D2 (H7)
C (ISO 4029)
Trägheits- moment(gm²)
Torsionssteife(10³ Nm/rad)
L1
Nenndrehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften