Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehdreh- moment der Schrauben (Nm) | L=Länge | L2 | max. Drehzahl 1/min | D4 | D1/D2 min. | D1/D2 max. | Größe | max. Wellenversatz radial (mm) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Winkelversatz (°) | D1 (H7) | D2 (H7) | C (ISO 4029) | Trägheits- moment (gm²) | Torsionssteife (10³ Nm/rad) | L1 | Nenndrehmoment (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 6 | 6 | M3 | 0.00228 | 0.733 | 8 | 7 | 0.0287 | ||
66.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 6 | 8 | M3 | 0.00228 | 0.733 | 8 | 7 | 0.0265 | ||
66.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 6 | 10 | M3 | 0.00228 | 0.733 | 8 | 7 | 0.0259 | ||
66.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 8 | 8 | M3 | 0.00228 | 0.733 | 8 | 7 | 0.0275 | ||
66.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 8 | 10 | M3 | 0.00228 | 0.733 | 8 | 7 | 0.0270 | ||
66.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 28 | 4 | 8000 | 25 | 6 | 12 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | M3 | 0.00228 | 0.733 | 8 | 7 | 0.0275 | ||
85.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 6 | 6 | M4 | 0.0068 | 0.868 | 11 | 10 | 0.0613 | ||
85.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 6 | 8 | M4 | 0.0068 | 0.868 | 11 | 10 | 0.0601 | ||
85.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 6 | 10 | M4 | 0.0068 | 0.868 | 11 | 10 | 0.0597 | ||
85.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 8 | 8 | M4 | 0.0068 | 0.868 | 11 | 10 | 0.0557 | ||
85.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 8 | 10 | M4 | 0.0068 | 0.868 | 11 | 10 | 0.0572 | ||
85.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.4 | 40 | 5.5 | 6000 | 30 | 6 | 14 | 30 | 0.1 | 0.85 | 1 | 10 | 10 | M4 | 0.0068 | 0.868 | 11 | 10 | 0.0557 | ||
118.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 6 | 6 | M5 | 0.0279 | 3.767 | 11 | 19 | 0.1241 | ||
118.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 10 | 10 | M5 | 0.0279 | 3.767 | 11 | 19 | 0.1180 | ||
118.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 10 | 12 | M5 | 0.0279 | 3.767 | 11 | 19 | 0.1180 | ||
118.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 12 | 12 | M5 | 0.0279 | 3.767 | 11 | 19 | 0.1238 | ||
118.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 15 | 15 | M5 | 0.0279 | 3.767 | 11 | 19 | 0.1236 | ||
118.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 48 | 5.5 | 5000 | 40 | 6 | 19 | 40 | 0.15 | 0.85 | 1 | 16 | 16 | M5 | 0.0279 | 3.767 | 11 | 19 | 0.1171 | ||
149.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 10 | 10 | M6 | 0.0897 | 7.196 | 19 | 35 | 0.2173 | ||
149.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 15 | 15 | M6 | 0.0897 | 7.196 | 19 | 35 | 0.2495 | ||
149.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 16 | 16 | M6 | 0.0897 | 7.196 | 19 | 35 | 0.2500 | ||
149.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 19 | 19 | M6 | 0.0897 | 7.196 | 19 | 35 | 0.2388 | ||
149.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 65 | 9.5 | 5000 | 50 | 10 | 26 | 50 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 20 | 20 | M6 | 0.0897 | 7.196 | 19 | 35 | 0.2173 | ||
266.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 80 | 12.5 | 4500 | 60 | 10 | 30 | 60 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 10 | 10 | M8 | 0.2537 | 12.75 | 25 | 70 | 0.5000 | ||
266.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 80 | 12.5 | 4500 | 60 | 10 | 30 | 60 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 16 | 16 | M8 | 0.2537 | 12.75 | 25 | 70 | 0.5000 | ||
266.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 80 | 12.5 | 4500 | 60 | 10 | 30 | 60 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 20 | 20 | M8 | 0.2537 | 12.75 | 25 | 70 | 0.5000 | ||
266.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 80 | 12.5 | 4500 | 60 | 10 | 30 | 60 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 24 | 24 | M8 | 0.2537 | 12.75 | 25 | 70 | 0.5000 | ||
291.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 95 | 12.5 | 4000 | 70 | 15 | 35 | 70 | 0.1 | 0.33 | 1 | 15 | 15 | M8 | 0.5066 | 66.768 | 25 | 130 | 0.7500 | ||
291.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 95 | 12.5 | 4000 | 70 | 15 | 35 | 70 | 0.1 | 0.33 | 1 | 20 | 20 | M8 | 0.5066 | 66.768 | 25 | 130 | 0.7500 | ||
291.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 95 | 12.5 | 4000 | 70 | 15 | 35 | 70 | 0.1 | 0.33 | 1 | 32 | 32 | M8 | 0.5066 | 66.768 | 25 | 130 | 0.7500 |
Loading...
Ausführung 1 | mit abnehmbaren Klemmnaben | Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Federstegkupplung |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehdreh- moment der Schrauben(Nm)
L=Länge
L2
max. Drehzahl 1/min
D4
D1/D2 min.
D1/D2 max.
Größe
max. Wellenversatz radial(mm)
max. Wellenversatz axial(mm)
max. Winkelversatz(°)
D1 (H7)
D2 (H7)
C (ISO 4029)
Trägheits- moment(gm²)
Torsionssteife(10³ Nm/rad)
L1
Nenndrehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften