Elastomer-klauenkupplung mit konusnabe+spannring / aluminium (23021-10)

Elastomer-klauenkupplung mit konusnabe+spannring / aluminium (23021-10)
· Spielfreie Elastomerkupplung Klemmung mit Gewindestift

· Für Wellendurchmesser von 6 - 60 mm

· Drehmomentbereich: 4 - 525 Nm

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern (axial, radial, winkelig)

· Axial steckbar, dadurch sehr einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23021-10-14800500606
23021-10-14800500808
23021-10-14800500810
23021-10-14800500812
23021-10-14800500814
23021-10-14800501010
23021-10-14800501012
23021-10-14800501014
23021-10-14800501212
23021-10-14800501214
23021-10-14800501414
23021-10-14920500606
23021-10-14920500808
23021-10-14920500810
23021-10-14920500812
23021-10-14920500814
23021-10-14920501010
23021-10-14920501012
23021-10-14920501014
23021-10-14920501212
23021-10-14920501214
23021-10-14920501414
23021-10-14980500606
23021-10-14980500808
23021-10-14980500810
23021-10-14980500812
23021-10-14980500814
23021-10-14980501010
23021-10-14980501012
23021-10-14980501014
23021-10-14980501212
23021-10-14980501214
23021-10-14980501414
23021-10-19800661010
23021-10-19800661212
23021-10-19800661214
23021-10-19800661215
23021-10-19800661216
23021-10-19800661414
23021-10-19800661415
23021-10-19800661416
23021-10-19800661515
23021-10-19800661516
23021-10-19800661616
23021-10-19920661010
23021-10-19920661212
23021-10-19920661214
23021-10-19920661215
23021-10-19920661216
23021-10-19920661414
23021-10-19920661415
23021-10-19920661416
23021-10-19920661515
23021-10-19920661516
23021-10-19920661616
23021-10-19980661010
23021-10-19980661212
23021-10-19980661214
23021-10-19980661215
23021-10-19980661216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
L=Länge L2 max. Drehzahl 1/min D4 D1/D2 min. D1/D2 max. max. Drehmoment
(Nm)
Größe Federsteifigkeit radial
(N/mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Winkelversatz
(°)
D1 (H7) D2 (H7) C (ISO 4029) Trägheits- moment
(gm²)
L1 Nenndrehmoment
(Nm)
Farbe Komponente Torsionssteife dynamisch
(Nm/rad)
Kupplungsstern Härte Torsionssteife statisch
(Nm/rad)
Gewicht (ERP)
(kg)

98.73 €

1 4 Arbeitstage 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.166M30.01418.54blau18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 Arbeitstage 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.188M30.01418.54blau18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 Arbeitstage 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.1810M30.01418.54blau18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 Arbeitstage 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.1812M30.01418.54blau18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 Arbeitstage 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.1814M30.01418.54blau18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 Arbeitstage 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.11010M30.01418.54blau18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 Arbeitstage 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.11012M30.01418.54blau18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 Arbeitstage 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.11014M30.01418.54blau18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 Arbeitstage 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.11212M30.01418.54blau18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 Arbeitstage 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.11214M30.01418.54blau18080 Shore A60.20.1050

98.73 €

1 4 Arbeitstage 1.34501325000306148141530.21+1 / -0.51.11414M30.01418.54blau18080 Shore A60.20.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.5166M30.01418.57.5gelb34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.5188M30.01418.57.5gelb34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.51810M30.01418.57.5gelb34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.51812M30.01418.57.5gelb34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.51814M30.01418.57.5gelb34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.511010M30.01418.57.5gelb34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.511012M30.01418.57.5gelb34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.511014M30.01418.57.5gelb34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.511212M30.01418.57.5gelb34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.511214M30.01418.57.5gelb34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061415143360.15+1 / -0.511414M30.01418.57.5gelb34492 Shore A114.60.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.966M30.01418.512.5rot51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.988M30.01418.512.5rot51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.9810M30.01418.512.5rot51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.9812M30.01418.512.5rot51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.9814M30.01418.512.5rot51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.91010M30.01418.512.5rot51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.91012M30.01418.512.5rot51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.91014M30.01418.512.5rot51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.91212M30.01418.512.5rot51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.91214M30.01418.512.5rot51398 Shore A171.90.1050

98.28 €

1 4 Arbeitstage 1.345013250003061425146540.09+1 / -0.50.91414M30.01418.512.5rot51398 Shore A171.90.1050

132.01 €

1 4 Arbeitstage 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11010M40.066256blau106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 Arbeitstage 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11212M40.066256blau106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 Arbeitstage 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11214M40.066256blau106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 Arbeitstage 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11215M40.066256blau106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 Arbeitstage 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11216M40.066256blau106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 Arbeitstage 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11414M40.066256blau106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 Arbeitstage 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11415M40.066256blau106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 Arbeitstage 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11416M40.066256blau106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 Arbeitstage 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11515M40.066256blau106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 Arbeitstage 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11516M40.066256blau106580 Shore A6180.2770

132.01 €

1 4 Arbeitstage 2.966161900040102012195820.15+1.2 / -0.51.11616M40.066256blau106580 Shore A6180.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511010M40.0662512gelb181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511212M40.0662512gelb181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511214M40.0662512gelb181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511215M40.0662512gelb181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511216M40.0662512gelb181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511414M40.0662512gelb181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511415M40.0662512gelb181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511416M40.0662512gelb181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511515M40.0662512gelb181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511516M40.0662512gelb181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020241911200.1+1.2 / -0.511616M40.0662512gelb181592 Shore A10900.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020421920100.06+1.2 / -0.50.91010M40.0662521rot254098 Shore A15120.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020421920100.06+1.2 / -0.50.91212M40.0662521rot254098 Shore A15120.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020421920100.06+1.2 / -0.50.91214M40.0662521rot254098 Shore A15120.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020421920100.06+1.2 / -0.50.91215M40.0662521rot254098 Shore A15120.2770

128.24 €

1 4 Arbeitstage 2.9661619000401020421920100.06+1.2 / -0.50.91216M40.0662521rot254098 Shore A15120.2770

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit Konusnabe und Spannring Material Komponente Polyurethan Material Grundkörper Aluminium
Benennung Elastomer-Klauenkupplung RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support