Elastomer-klauenkupplung mit radialer klemmnabe / edelstahl (23022)

Elastomer-klauenkupplung mit radialer klemmnabe / edelstahl (23022)
· Spielfreie Elastomerkupplung Klemmung mit Gewindestift

· Für Wellendurchmesser von 4 - 50 mm

· Drehmomentbereich: 4 - 450 Nm

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern (axial, radial, winkelig)

· Axial steckbar, dadurch sehr einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23022-11-14800350404
23022-11-14800350808
23022-11-14800350810
23022-11-14800350812
23022-11-14800350814
23022-11-14800351010
23022-11-14800351012
23022-11-14800351014
23022-11-14800351212
23022-11-14800351214
23022-11-14800351414
23022-11-14920350404
23022-11-14920350808
23022-11-14920350810
23022-11-14920350812
23022-11-14920350814
23022-11-14920351010
23022-11-14920351012
23022-11-14920351014
23022-11-14920351212
23022-11-14920351214
23022-11-14920351414
23022-11-14980350404
23022-11-14980350808
23022-11-14980350810
23022-11-14980350812
23022-11-14980350814
23022-11-14980351010
23022-11-14980351012
23022-11-14980351014
23022-11-14980351212
23022-11-14980351214
23022-11-14980351414
23022-11-19800661010
23022-11-19800661212
23022-11-19800661214
23022-11-19800661215
23022-11-19800661216
23022-11-19800661414
23022-11-19800661415
23022-11-19800661416
23022-11-19800661515
23022-11-19800661516
23022-11-19800661616
23022-11-19920661010
23022-11-19920661212
23022-11-19920661214
23022-11-19920661215
23022-11-19920661216
23022-11-19920661414
23022-11-19920661415
23022-11-19920661416
23022-11-19920661515
23022-11-19920661516
23022-11-19920661616
23022-11-19980661010
23022-11-19980661212
23022-11-19980661214
23022-11-19980661215
23022-11-19980661216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
L=Länge L2 R max. Drehzahl 1/min D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 max. Drehmoment
(Nm)
Größe Federsteifigkeit radial
(N/mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Winkelversatz
(°)
D1 (H7) D2 (H7) C (ISO 4029) Trägheits- moment
(gm²)
L1 Nenndrehmoment
(Nm)
Farbe Komponente Torsionssteife dynamisch
(Nm/rad)
Kupplungsstern Härte Torsionssteife statisch
(Nm/rad)
Gewicht (ERP)
(kg)

160.36 €

1 4 Arbeitstage 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.144M30.016114blau18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 Arbeitstage 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.188M30.016114blau18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 Arbeitstage 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.1810M30.016114blau18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 Arbeitstage 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.1812M30.016114blau18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 Arbeitstage 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.1814M30.016114blau18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 Arbeitstage 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.11010M30.016114blau18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 Arbeitstage 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.11012M30.016114blau18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 Arbeitstage 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.11014M30.016114blau18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 Arbeitstage 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.11212M30.016114blau18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 Arbeitstage 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.11214M30.016114blau18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 Arbeitstage 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.11414M30.016114blau18080 Shore A60.20.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.5144M30.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.5188M30.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.51810M30.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.51812M30.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.51814M30.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.511010M30.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.511012M30.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.511014M30.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.511212M30.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.511214M30.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.511414M30.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.944M30.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.988M30.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.9810M30.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.9812M30.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.9814M30.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.91010M30.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.91012M30.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.91014M30.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.91212M30.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.91214M30.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 Arbeitstage 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.91414M30.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1475

231.81 €

1 4 Arbeitstage 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11010M60.103256blau106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 Arbeitstage 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11212M60.103256blau106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 Arbeitstage 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11214M60.103256blau106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 Arbeitstage 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11215M60.103256blau106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 Arbeitstage 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11216M60.103256blau106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 Arbeitstage 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11414M60.103256blau106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 Arbeitstage 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11415M60.103256blau106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 Arbeitstage 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11416M60.103256blau106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 Arbeitstage 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11515M60.103256blau106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 Arbeitstage 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11516M60.103256blau106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 Arbeitstage 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11616M60.103256blau106580 Shore A6180.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511010M60.1032512gelb181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511212M60.1032512gelb181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511214M60.1032512gelb181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511215M60.1032512gelb181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511216M60.1032512gelb181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511414M60.1032512gelb181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511415M60.1032512gelb181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511416M60.1032512gelb181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511515M60.1032512gelb181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511516M60.1032512gelb181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511616M60.1032512gelb181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212421920100.06+1.2 / -0.50.91010M60.1032521rot254098 Shore A15120.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212421920100.06+1.2 / -0.50.91212M60.1032521rot254098 Shore A15120.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212421920100.06+1.2 / -0.50.91214M60.1032521rot254098 Shore A15120.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212421920100.06+1.2 / -0.50.91215M60.1032521rot254098 Shore A15120.4575

228.39 €

1 4 Arbeitstage 156616471000040102212421920100.06+1.2 / -0.50.91216M60.1032521rot254098 Shore A15120.4575

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Material Komponente Polyurethan Material Grundkörper Edelstahl
Benennung Elastomer-Klauenkupplung RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support