Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehdreh- moment der Schrauben (Nm) | L=Länge | L2 | R | max. Drehzahl 1/min | D4 | D1/D2 min. | D1/D2 max. | L3 | max. Drehmoment (Nm) | Größe | Federsteifigkeit radial (N/mm) | max. Wellenversatz radial (mm) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Winkelversatz (°) | D1 (H7) | D2 (H7) | C (ISO 4029) | Trägheits- moment (gm²) | L1 | Nenndrehmoment (Nm) | Farbe Komponente | Torsionssteife dynamisch (Nm/rad) | Kupplungsstern Härte | Torsionssteife statisch (Nm/rad) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 1.4 | 7 | 114 | 0.15 | +0.6 / -0.3 | 1.1 | 4 | 4 | M2 | 0.00018 | 5 | 0.7 | blau | 26 | 80 Shore A | 8.6 | 0.0060 | ||
35.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 1.4 | 7 | 114 | 0.15 | +0.6 / -0.3 | 1.1 | 4 | 5 | M2 | 0.00018 | 5 | 0.7 | blau | 26 | 80 Shore A | 8.6 | 0.0060 | ||
35.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 1.4 | 7 | 114 | 0.15 | +0.6 / -0.3 | 1.1 | 4 | 6 | M2 | 0.00018 | 5 | 0.7 | blau | 26 | 80 Shore A | 8.6 | 0.0060 | ||
35.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 1.4 | 7 | 114 | 0.15 | +0.6 / -0.3 | 1.1 | 5 | 5 | M2 | 0.00018 | 5 | 0.7 | blau | 26 | 80 Shore A | 8.6 | 0.0060 | ||
35.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 1.4 | 7 | 114 | 0.15 | +0.6 / -0.3 | 1.1 | 5 | 6 | M2 | 0.00018 | 5 | 0.7 | blau | 26 | 80 Shore A | 8.6 | 0.0060 | ||
35.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 1.4 | 7 | 114 | 0.15 | +0.6 / -0.3 | 1.1 | 6 | 6 | M2 | 0.00018 | 5 | 0.7 | blau | 26 | 80 Shore A | 8.6 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 2.4 | 7 | 219 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | 4 | 4 | M2 | 0.00018 | 5 | 1.2 | gelb | 43 | 92 Shore A | 14.3 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 2.4 | 7 | 219 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | 4 | 5 | M2 | 0.00018 | 5 | 1.2 | gelb | 43 | 92 Shore A | 14.3 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 2.4 | 7 | 219 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | 4 | 6 | M2 | 0.00018 | 5 | 1.2 | gelb | 43 | 92 Shore A | 14.3 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 2.4 | 7 | 219 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | 5 | 5 | M2 | 0.00018 | 5 | 1.2 | gelb | 43 | 92 Shore A | 14.3 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 2.4 | 7 | 219 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | 5 | 6 | M2 | 0.00018 | 5 | 1.2 | gelb | 43 | 92 Shore A | 14.3 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 2.4 | 7 | 219 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | 6 | 6 | M2 | 0.00018 | 5 | 1.2 | gelb | 43 | 92 Shore A | 14.3 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 4 | 7 | 421 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | 4 | 4 | M2 | 0.00018 | 5 | 2 | rot | 69 | 98 Shore A | 22.9 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 4 | 7 | 421 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | 4 | 5 | M2 | 0.00018 | 5 | 2 | rot | 69 | 98 Shore A | 22.9 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 4 | 7 | 421 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | 4 | 6 | M2 | 0.00018 | 5 | 2 | rot | 69 | 98 Shore A | 22.9 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 4 | 7 | 421 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | 5 | 5 | M2 | 0.00018 | 5 | 2 | rot | 69 | 98 Shore A | 22.9 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 4 | 7 | 421 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | 5 | 6 | M2 | 0.00018 | 5 | 2 | rot | 69 | 98 Shore A | 22.9 | 0.0060 | ||
32.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.43 | 18 | 8 | 16.6 | 27000 | 14 | 3 | 7 | 2.5 | 4 | 7 | 421 | 0.1 | +0.6 / -0.3 | 1 | 6 | 6 | M2 | 0.00018 | 5 | 2 | rot | 69 | 98 Shore A | 22.9 | 0.0060 | ||
34.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | 4 | 4 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 1.8 | blau | 52 | 80 Shore A | 17.2 | 0.0150 | ||
34.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | 6 | 6 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 1.8 | blau | 52 | 80 Shore A | 17.2 | 0.0150 | ||
34.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | 6 | 8 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 1.8 | blau | 52 | 80 Shore A | 17.2 | 0.0150 | ||
34.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | 6 | 9 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 1.8 | blau | 52 | 80 Shore A | 17.2 | 0.0150 | ||
34.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | 8 | 8 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 1.8 | blau | 52 | 80 Shore A | 17.2 | 0.0150 | ||
34.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | 8 | 9 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 1.8 | blau | 52 | 80 Shore A | 17.2 | 0.0150 | ||
34.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 3.6 | 9 | 125 | 0.2 | +0.8 / -0.4 | 1.1 | 9 | 9 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 1.8 | blau | 52 | 80 Shore A | 17.2 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | 4 | 4 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 3 | gelb | 95 | 92 Shore A | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | 6 | 6 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 3 | gelb | 95 | 92 Shore A | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | 6 | 8 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 3 | gelb | 95 | 92 Shore A | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | 6 | 9 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 3 | gelb | 95 | 92 Shore A | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | 8 | 8 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 3 | gelb | 95 | 92 Shore A | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | 8 | 9 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 3 | gelb | 95 | 92 Shore A | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 6 | 9 | 292 | 0.15 | +0.8 / -0.4 | 1 | 9 | 9 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 3 | gelb | 95 | 92 Shore A | 31.5 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | 4 | 4 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 5 | rot | 155 | 98 Shore A | 51.6 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | 6 | 6 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 5 | rot | 155 | 98 Shore A | 51.6 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | 6 | 8 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 5 | rot | 155 | 98 Shore A | 51.6 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | 6 | 9 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 5 | rot | 155 | 98 Shore A | 51.6 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | 8 | 8 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 5 | rot | 155 | 98 Shore A | 51.6 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | 8 | 9 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 5 | rot | 155 | 98 Shore A | 51.6 | 0.0150 | ||
34.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.85 | 24 | 10 | 21.3 | 19000 | 20 | 4 | 11 | 3.5 | 10 | 9 | 518 | 0.1 | +0.8 / -0.4 | 0.9 | 9 | 9 | M2.5 | 0.00085 | 7 | 5 | rot | 155 | 98 Shore A | 51.6 | 0.0150 | ||
40.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | 4 | 4 | M3 | 0.0022 | 7 | 3 | blau | 252 | 80 Shore A | 84.3 | 0.0230 | ||
40.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | 6 | 6 | M3 | 0.0022 | 7 | 3 | blau | 252 | 80 Shore A | 84.3 | 0.0230 | ||
40.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | 6 | 8 | M3 | 0.0022 | 7 | 3 | blau | 252 | 80 Shore A | 84.3 | 0.0230 | ||
40.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | 6 | 10 | M3 | 0.0022 | 7 | 3 | blau | 252 | 80 Shore A | 84.3 | 0.0230 | ||
40.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | 8 | 8 | M3 | 0.0022 | 7 | 3 | blau | 252 | 80 Shore A | 84.3 | 0.0230 | ||
40.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | 8 | 10 | M3 | 0.0022 | 7 | 3 | blau | 252 | 80 Shore A | 84.3 | 0.0230 | ||
40.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 6 | 12 | 274 | 0.2 | +0.9 / -0.4 | 1.1 | 10 | 10 | M3 | 0.0022 | 7 | 3 | blau | 252 | 80 Shore A | 84.3 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | 4 | 4 | M3 | 0.0022 | 7 | 5 | gelb | 482 | 92 Shore A | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | 6 | 6 | M3 | 0.0022 | 7 | 5 | gelb | 482 | 92 Shore A | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | 6 | 8 | M3 | 0.0022 | 7 | 5 | gelb | 482 | 92 Shore A | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | 6 | 10 | M3 | 0.0022 | 7 | 5 | gelb | 482 | 92 Shore A | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | 8 | 8 | M3 | 0.0022 | 7 | 5 | gelb | 482 | 92 Shore A | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | 8 | 10 | M3 | 0.0022 | 7 | 5 | gelb | 482 | 92 Shore A | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 10 | 12 | 470 | 0.14 | +0.9 / -0.4 | 1 | 10 | 10 | M3 | 0.0022 | 7 | 5 | gelb | 482 | 92 Shore A | 160.4 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | 4 | 4 | M3 | 0.0022 | 7 | 9 | rot | 718 | 98 Shore A | 240.7 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | 6 | 6 | M3 | 0.0022 | 7 | 9 | rot | 718 | 98 Shore A | 240.7 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | 6 | 8 | M3 | 0.0022 | 7 | 9 | rot | 718 | 98 Shore A | 240.7 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | 6 | 10 | M3 | 0.0022 | 7 | 9 | rot | 718 | 98 Shore A | 240.7 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | 8 | 8 | M3 | 0.0022 | 7 | 9 | rot | 718 | 98 Shore A | 240.7 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | 8 | 10 | M3 | 0.0022 | 7 | 9 | rot | 718 | 98 Shore A | 240.7 | 0.0230 | ||
35.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 27.2 | 16000 | 25 | 4 | 12 | 3.5 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | 10 | 10 | M3 | 0.0022 | 7 | 9 | rot | 718 | 98 Shore A | 240.7 | 0.0230 |
Loading...
Ausführung 1 | mit radialer Klemmnabe | Material Komponente | Polyurethan | Material Grundkörper | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Elastomer-Klauenkupplung | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehdreh- moment der Schrauben(Nm)
L=Länge
L2
R
max. Drehzahl 1/min
D4
D1/D2 min.
D1/D2 max.
L3
max. Drehmoment(Nm)
Größe
Federsteifigkeit radial(N/mm)
max. Wellenversatz radial(mm)
max. Wellenversatz axial(mm)
max. Winkelversatz(°)
D1 (H7)
D2 (H7)
C (ISO 4029)
Trägheits- moment(gm²)
L1
Nenndrehmoment(Nm)
Farbe Komponente
Torsionssteife dynamisch(Nm/rad)
Kupplungsstern Härte
Torsionssteife statisch(Nm/rad)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften