Elastomer-klauenkupplung mit abnehmbaren klemmnaben / aluminium (23022-20)

Elastomer-klauenkupplung mit abnehmbaren klemmnaben / aluminium (23022-20)
· Spielfreie Elastomerkupplung Klemmung mit Gewindestift

· Für Wellendurchmesser von 4 - 57 mm

· Drehmomentbereich: 4 - 525 Nm

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern (axial, radial, winkelig)

· Axial steckbar, dadurch sehr einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23022-20-14800350404
23022-20-14800350808
23022-20-14800350810
23022-20-14800350812
23022-20-14800350814
23022-20-14800351010
23022-20-14800351012
23022-20-14800351014
23022-20-14800351212
23022-20-14800351214
23022-20-14800351414
23022-20-14920350404
23022-20-14920350808
23022-20-14920350810
23022-20-14920350812
23022-20-14920350814
23022-20-14920351010
23022-20-14920351012
23022-20-14920351014
23022-20-14920351212
23022-20-14920351214
23022-20-14920351414
23022-20-14980350404
23022-20-14980350808
23022-20-14980350810
23022-20-14980350812
23022-20-14980350814
23022-20-14980351010
23022-20-14980351012
23022-20-14980351014
23022-20-14980351212
23022-20-14980351214
23022-20-14980351414
23022-20-19800660808
23022-20-19800661212
23022-20-19800661214
23022-20-19800661215
23022-20-19800661216
23022-20-19800661414
23022-20-19800661415
23022-20-19800661416
23022-20-19800661515
23022-20-19800661516
23022-20-19800661616
23022-20-19920660808
23022-20-19920661212
23022-20-19920661214
23022-20-19920661215
23022-20-19920661216
23022-20-19920661414
23022-20-19920661415
23022-20-19920661416
23022-20-19920661515
23022-20-19920661516
23022-20-19920661616
23022-20-19980660808
23022-20-19980661212
23022-20-19980661214
23022-20-19980661215
23022-20-19980661216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
L=Länge L2 R max. Drehzahl 1/min A D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 max. Drehmoment
(Nm)
Größe Federsteifigkeit radial
(N/mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Winkelversatz
(°)
D1 (H7) D2 (H7) C (ISO 4029) Trägheits- moment
(gm²)
L1 Nenndrehmoment
(Nm)
Farbe Komponente Torsionssteife dynamisch
(Nm/rad)
Kupplungsstern Härte Torsionssteife statisch
(Nm/rad)
L4 K Gewicht (ERP)
(kg)

74.80 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.53041258141530.21+1 / -0.51.144M40.007114blau18080 Shore A60.21980.0500

74.80 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.53041258141530.21+1 / -0.51.188M40.007114blau18080 Shore A60.21980.0500

74.80 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.53041258141530.21+1 / -0.51.1810M40.007114blau18080 Shore A60.21980.0500

74.80 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.53041258141530.21+1 / -0.51.1812M40.007114blau18080 Shore A60.21980.0500

74.80 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.53041258141530.21+1 / -0.51.1814M40.007114blau18080 Shore A60.21980.0500

74.80 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.53041258141530.21+1 / -0.51.11010M40.007114blau18080 Shore A60.21980.0500

74.80 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.53041258141530.21+1 / -0.51.11012M40.007114blau18080 Shore A60.21980.0500

74.80 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.53041258141530.21+1 / -0.51.11014M40.007114blau18080 Shore A60.21980.0500

74.80 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.53041258141530.21+1 / -0.51.11212M40.007114blau18080 Shore A60.21980.0500

74.80 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.53041258141530.21+1 / -0.51.11214M40.007114blau18080 Shore A60.21980.0500

74.80 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.53041258141530.21+1 / -0.51.11414M40.007114blau18080 Shore A60.21980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412515143360.15+1 / -0.5144M40.007117.5gelb34492 Shore A114.61980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412515143360.15+1 / -0.5188M40.007117.5gelb34492 Shore A114.61980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412515143360.15+1 / -0.51810M40.007117.5gelb34492 Shore A114.61980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412515143360.15+1 / -0.51812M40.007117.5gelb34492 Shore A114.61980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412515143360.15+1 / -0.51814M40.007117.5gelb34492 Shore A114.61980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412515143360.15+1 / -0.511010M40.007117.5gelb34492 Shore A114.61980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412515143360.15+1 / -0.511012M40.007117.5gelb34492 Shore A114.61980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412515143360.15+1 / -0.511014M40.007117.5gelb34492 Shore A114.61980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412515143360.15+1 / -0.511212M40.007117.5gelb34492 Shore A114.61980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412515143360.15+1 / -0.511214M40.007117.5gelb34492 Shore A114.61980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412515143360.15+1 / -0.511414M40.007117.5gelb34492 Shore A114.61980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412525146540.09+1 / -0.50.944M40.0071112.5rot51398 Shore A171.91980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412525146540.09+1 / -0.50.988M40.0071112.5rot51398 Shore A171.91980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412525146540.09+1 / -0.50.9810M40.0071112.5rot51398 Shore A171.91980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412525146540.09+1 / -0.50.9812M40.0071112.5rot51398 Shore A171.91980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412525146540.09+1 / -0.50.9814M40.0071112.5rot51398 Shore A171.91980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412525146540.09+1 / -0.50.91010M40.0071112.5rot51398 Shore A171.91980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412525146540.09+1 / -0.50.91012M40.0071112.5rot51398 Shore A171.91980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412525146540.09+1 / -0.50.91014M40.0071112.5rot51398 Shore A171.91980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412525146540.09+1 / -0.50.91212M40.0071112.5rot51398 Shore A171.91980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412525146540.09+1 / -0.50.91214M40.0071112.5rot51398 Shore A171.91980.0500

74.40 €

1 4 Arbeitstage 53513351300010.530412525146540.09+1 / -0.50.91414M40.0071112.5rot51398 Shore A171.91980.0500

87.35 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.188M60.042256blau106580 Shore A6182719.50.1820

87.35 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11212M60.042256blau106580 Shore A6182719.50.1820

87.35 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11214M60.042256blau106580 Shore A6182719.50.1820

87.35 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11215M60.042256blau106580 Shore A6182719.50.1820

87.35 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11216M60.042256blau106580 Shore A6182719.50.1820

87.35 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11414M60.042256blau106580 Shore A6182719.50.1820

87.35 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11415M60.042256blau106580 Shore A6182719.50.1820

87.35 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11416M60.042256blau106580 Shore A6182719.50.1820

87.35 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11515M60.042256blau106580 Shore A6182719.50.1820

87.35 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11516M60.042256blau106580 Shore A6182719.50.1820

87.35 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11616M60.042256blau106580 Shore A6182719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.5188M60.0422512gelb181592 Shore A10902719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511212M60.0422512gelb181592 Shore A10902719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511214M60.0422512gelb181592 Shore A10902719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511215M60.0422512gelb181592 Shore A10902719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511216M60.0422512gelb181592 Shore A10902719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511414M60.0422512gelb181592 Shore A10902719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511415M60.0422512gelb181592 Shore A10902719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511416M60.0422512gelb181592 Shore A10902719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511515M60.0422512gelb181592 Shore A10902719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511516M60.0422512gelb181592 Shore A10902719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511616M60.0422512gelb181592 Shore A10902719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218421920100.06+1.2 / -0.50.988M60.0422521rot254098 Shore A15122719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218421920100.06+1.2 / -0.50.91212M60.0422521rot254098 Shore A15122719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218421920100.06+1.2 / -0.50.91214M60.0422521rot254098 Shore A15122719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218421920100.06+1.2 / -0.50.91215M60.0422521rot254098 Shore A15122719.50.1820

83.93 €

1 4 Arbeitstage 156616461000014.5408218421920100.06+1.2 / -0.50.91216M60.0422521rot254098 Shore A15122719.50.1820

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Material Komponente Polyurethan Material Grundkörper Aluminium
Benennung Elastomer-Klauenkupplung RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support