Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehdreh- moment der Schrauben (Nm) | L=Länge | L2 | R | max. Drehzahl 1/min | A | D4 | D1/D2 min. | D1/D2 max. | L3 | max. Drehmoment (Nm) | Größe | Federsteifigkeit radial (N/mm) | max. Wellenversatz radial (mm) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Winkelversatz (°) | D1 (H7) | D2 (H7) | C (ISO 4029) | Trägheits- moment (gm²) | L1 | Nenndrehmoment (Nm) | Farbe Komponente | Torsionssteife dynamisch (Nm/rad) | Kupplungsstern Härte | Torsionssteife statisch (Nm/rad) | L4 | K | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 4 | 4 | M4 | 0.006 | 9.5 | 4 | blau | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
81.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 8 | 8 | M4 | 0.006 | 9.5 | 4 | blau | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
81.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 8 | 10 | M4 | 0.006 | 9.5 | 4 | blau | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
81.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 8 | 12 | M4 | 0.006 | 9.5 | 4 | blau | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
81.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 8 | 14 | M4 | 0.006 | 9.5 | 4 | blau | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
81.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 10 | 10 | M4 | 0.006 | 9.5 | 4 | blau | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
81.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 10 | 12 | M4 | 0.006 | 9.5 | 4 | blau | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
81.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 10 | 14 | M4 | 0.006 | 9.5 | 4 | blau | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
81.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 12 | 12 | M4 | 0.006 | 9.5 | 4 | blau | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
81.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 12 | 14 | M4 | 0.006 | 9.5 | 4 | blau | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
81.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 14 | 14 | M4 | 0.006 | 9.5 | 4 | blau | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 4 | 4 | M4 | 0.006 | 9.5 | 7.5 | gelb | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 8 | 8 | M4 | 0.006 | 9.5 | 7.5 | gelb | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 8 | 10 | M4 | 0.006 | 9.5 | 7.5 | gelb | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 8 | 12 | M4 | 0.006 | 9.5 | 7.5 | gelb | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 8 | 14 | M4 | 0.006 | 9.5 | 7.5 | gelb | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 10 | 10 | M4 | 0.006 | 9.5 | 7.5 | gelb | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 10 | 12 | M4 | 0.006 | 9.5 | 7.5 | gelb | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 10 | 14 | M4 | 0.006 | 9.5 | 7.5 | gelb | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 12 | 12 | M4 | 0.006 | 9.5 | 7.5 | gelb | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 12 | 14 | M4 | 0.006 | 9.5 | 7.5 | gelb | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 14 | 14 | M4 | 0.006 | 9.5 | 7.5 | gelb | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 4 | 4 | M4 | 0.006 | 9.5 | 12.5 | rot | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 8 | 8 | M4 | 0.006 | 9.5 | 12.5 | rot | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 8 | 10 | M4 | 0.006 | 9.5 | 12.5 | rot | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 8 | 12 | M4 | 0.006 | 9.5 | 12.5 | rot | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 8 | 14 | M4 | 0.006 | 9.5 | 12.5 | rot | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 10 | 10 | M4 | 0.006 | 9.5 | 12.5 | rot | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 10 | 12 | M4 | 0.006 | 9.5 | 12.5 | rot | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 10 | 14 | M4 | 0.006 | 9.5 | 12.5 | rot | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 12 | 12 | M4 | 0.006 | 9.5 | 12.5 | rot | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 12 | 14 | M4 | 0.006 | 9.5 | 12.5 | rot | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
80.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 13 | 35 | 13000 | 10.5 | 30 | 4 | 16 | 4.5 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 14 | 14 | M4 | 0.006 | 9.5 | 12.5 | rot | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 16.4 | 7.8 | 0.0470 | ||
93.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 8 | 8 | M6 | 0.019 | 17 | 6 | blau | 1065 | 80 Shore A | 618 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
93.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 12 | 12 | M6 | 0.019 | 17 | 6 | blau | 1065 | 80 Shore A | 618 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
93.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 12 | 14 | M6 | 0.019 | 17 | 6 | blau | 1065 | 80 Shore A | 618 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
93.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 12 | 15 | M6 | 0.019 | 17 | 6 | blau | 1065 | 80 Shore A | 618 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
93.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 12 | 16 | M6 | 0.019 | 17 | 6 | blau | 1065 | 80 Shore A | 618 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
93.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 14 | 14 | M6 | 0.019 | 17 | 6 | blau | 1065 | 80 Shore A | 618 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
93.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 14 | 15 | M6 | 0.019 | 17 | 6 | blau | 1065 | 80 Shore A | 618 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
93.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 14 | 16 | M6 | 0.019 | 17 | 6 | blau | 1065 | 80 Shore A | 618 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
93.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 15 | 15 | M6 | 0.019 | 17 | 6 | blau | 1065 | 80 Shore A | 618 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
93.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 15 | 16 | M6 | 0.019 | 17 | 6 | blau | 1065 | 80 Shore A | 618 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
93.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 16 | 16 | M6 | 0.019 | 17 | 6 | blau | 1065 | 80 Shore A | 618 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 8 | 8 | M6 | 0.019 | 17 | 12 | gelb | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 12 | 12 | M6 | 0.019 | 17 | 12 | gelb | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 12 | 14 | M6 | 0.019 | 17 | 12 | gelb | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 12 | 15 | M6 | 0.019 | 17 | 12 | gelb | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 12 | 16 | M6 | 0.019 | 17 | 12 | gelb | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 14 | 14 | M6 | 0.019 | 17 | 12 | gelb | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 14 | 15 | M6 | 0.019 | 17 | 12 | gelb | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 14 | 16 | M6 | 0.019 | 17 | 12 | gelb | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 15 | 15 | M6 | 0.019 | 17 | 12 | gelb | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 15 | 16 | M6 | 0.019 | 17 | 12 | gelb | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 16 | 16 | M6 | 0.019 | 17 | 12 | gelb | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 8 | 8 | M6 | 0.019 | 17 | 21 | rot | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 12 | 12 | M6 | 0.019 | 17 | 21 | rot | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 12 | 14 | M6 | 0.019 | 17 | 21 | rot | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 12 | 15 | M6 | 0.019 | 17 | 21 | rot | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 21 | 14.5 | 0.0790 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 46 | 10000 | 14.5 | 40 | 8 | 21 | 8 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 12 | 16 | M6 | 0.019 | 17 | 21 | rot | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 21 | 14.5 | 0.0790 |
Loading...
Ausführung 1 | mit radialer Klemmnabe | Material Komponente | Polyurethan | Material Grundkörper | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Elastomer-Klauenkupplung | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehdreh- moment der Schrauben(Nm)
L=Länge
L2
R
max. Drehzahl 1/min
A
D4
D1/D2 min.
D1/D2 max.
L3
max. Drehmoment(Nm)
Größe
Federsteifigkeit radial(N/mm)
max. Wellenversatz radial(mm)
max. Wellenversatz axial(mm)
max. Winkelversatz(°)
D1 (H7)
D2 (H7)
C (ISO 4029)
Trägheits- moment(gm²)
L1
Nenndrehmoment(Nm)
Farbe Komponente
Torsionssteife dynamisch(Nm/rad)
Kupplungsstern Härte
Torsionssteife statisch(Nm/rad)
L4
K
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften