Elastomer-klauenkupplung klemmung mit gewindestift / edelstahl (23023) (Teilenummern - CAD Download)

Elastomer-klauenkupplung klemmung mit gewindestift / edelstahl (23023)
· Spielfreie Elastomerkupplung Klemmung mit Gewindestift

· Für Wellendurchmesser von 6 - 55 mm

· Drehmomentbereich: 4 - 450 Nm

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern (axial, radial, winkelig)

· Axial steckbar, dadurch sehr einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23023-11-14800350606
23023-11-14800350808
23023-11-14800350810
23023-11-14800350812
23023-11-14800350814
23023-11-14800351010
23023-11-14800351012
23023-11-14800351014
23023-11-14800351212
23023-11-14800351214
23023-11-14800351414
23023-11-14920350606
23023-11-14920350808
23023-11-14920350810
23023-11-14920350812
23023-11-14920350814
23023-11-14920351010
23023-11-14920351012
23023-11-14920351014
23023-11-14920351212
23023-11-14920351214
23023-11-14920351414
23023-11-14980350606
23023-11-14980350808
23023-11-14980350810
23023-11-14980350812
23023-11-14980350814
23023-11-14980351010
23023-11-14980351012
23023-11-14980351014
23023-11-14980351212
23023-11-14980351214
23023-11-14980351414
23023-11-19800661010
23023-11-19800661212
23023-11-19800661214
23023-11-19800661215
23023-11-19800661216
23023-11-19800661414
23023-11-19800661415
23023-11-19800661416
23023-11-19800661515
23023-11-19800661516
23023-11-19800661616
23023-11-19920661010
23023-11-19920661212
23023-11-19920661214
23023-11-19920661215
23023-11-19920661216
23023-11-19920661414
23023-11-19920661415
23023-11-19920661416
23023-11-19920661515
23023-11-19920661516
23023-11-19920661616
23023-11-19980661010
23023-11-19980661212
23023-11-19980661214
23023-11-19980661215
23023-11-19980661216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
L=Länge L2 max. Drehzahl 1/min D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 max. Drehmoment
(Nm)
Größe Federsteifigkeit radial
(N/mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Winkelversatz
(°)
D1 (H7) D2 (H7) C (ISO 4029) Trägheits- moment
(gm²)
L1 Nenndrehmoment
(Nm)
Farbe Komponente Torsionssteife dynamisch
(Nm/rad)
Kupplungsstern Härte Torsionssteife statisch
(Nm/rad)
Gewicht (ERP)
(kg)

105.74 €

1 4 Arbeitstage 33513160003061658141530.21+1 / -0.51.1661xM40.016114blau18080 Shore A60.20.1120

105.74 €

1 4 Arbeitstage 33513160003061658141530.21+1 / -0.51.1881xM40.016114blau18080 Shore A60.20.1120

105.74 €

1 4 Arbeitstage 33513160003061658141530.21+1 / -0.51.18101xM40.016114blau18080 Shore A60.20.1120

105.74 €

1 4 Arbeitstage 33513160003061658141530.21+1 / -0.51.18121xM40.016114blau18080 Shore A60.20.1120

105.74 €

1 4 Arbeitstage 33513160003061658141530.21+1 / -0.51.18141xM40.016114blau18080 Shore A60.20.1120

105.74 €

1 4 Arbeitstage 33513160003061658141530.21+1 / -0.51.110101xM40.016114blau18080 Shore A60.20.1120

105.74 €

1 4 Arbeitstage 33513160003061658141530.21+1 / -0.51.110121xM40.016114blau18080 Shore A60.20.1120

105.74 €

1 4 Arbeitstage 33513160003061658141530.21+1 / -0.51.110141xM40.016114blau18080 Shore A60.20.1120

105.74 €

1 4 Arbeitstage 33513160003061658141530.21+1 / -0.51.112121xM40.016114blau18080 Shore A60.20.1120

105.74 €

1 4 Arbeitstage 33513160003061658141530.21+1 / -0.51.112141xM40.016114blau18080 Shore A60.20.1120

105.74 €

1 4 Arbeitstage 33513160003061658141530.21+1 / -0.51.114141xM40.016114blau18080 Shore A60.20.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616515143360.15+1 / -0.51661xM40.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616515143360.15+1 / -0.51881xM40.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616515143360.15+1 / -0.518101xM40.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616515143360.15+1 / -0.518121xM40.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616515143360.15+1 / -0.518141xM40.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616515143360.15+1 / -0.5110101xM40.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616515143360.15+1 / -0.5110121xM40.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616515143360.15+1 / -0.5110141xM40.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616515143360.15+1 / -0.5112121xM40.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616515143360.15+1 / -0.5112141xM40.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616515143360.15+1 / -0.5114141xM40.016117.5gelb34492 Shore A114.60.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616525146540.09+1 / -0.50.9661xM40.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616525146540.09+1 / -0.50.9881xM40.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616525146540.09+1 / -0.50.98101xM40.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616525146540.09+1 / -0.50.98121xM40.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616525146540.09+1 / -0.50.98141xM40.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616525146540.09+1 / -0.50.910101xM40.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616525146540.09+1 / -0.50.910121xM40.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616525146540.09+1 / -0.50.910141xM40.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616525146540.09+1 / -0.50.912121xM40.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616525146540.09+1 / -0.50.912141xM40.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1120

105.34 €

1 4 Arbeitstage 335131600030616525146540.09+1 / -0.50.914141xM40.0161112.5rot51398 Shore A171.90.1120

194.03 €

1 4 Arbeitstage 66616120004010241012195820.15+1.2 / -0.51.110101xM50.103256blau106580 Shore A6180.4670

194.03 €

1 4 Arbeitstage 66616120004010241012195820.15+1.2 / -0.51.112121xM50.103256blau106580 Shore A6180.4670

194.03 €

1 4 Arbeitstage 66616120004010241012195820.15+1.2 / -0.51.112141xM50.103256blau106580 Shore A6180.4670

194.03 €

1 4 Arbeitstage 66616120004010241012195820.15+1.2 / -0.51.112151xM50.103256blau106580 Shore A6180.4670

194.03 €

1 4 Arbeitstage 66616120004010241012195820.15+1.2 / -0.51.112161xM50.103256blau106580 Shore A6180.4670

194.03 €

1 4 Arbeitstage 66616120004010241012195820.15+1.2 / -0.51.114141xM50.103256blau106580 Shore A6180.4670

194.03 €

1 4 Arbeitstage 66616120004010241012195820.15+1.2 / -0.51.114151xM50.103256blau106580 Shore A6180.4670

194.03 €

1 4 Arbeitstage 66616120004010241012195820.15+1.2 / -0.51.114161xM50.103256blau106580 Shore A6180.4670

194.03 €

1 4 Arbeitstage 66616120004010241012195820.15+1.2 / -0.51.115151xM50.103256blau106580 Shore A6180.4670

194.03 €

1 4 Arbeitstage 66616120004010241012195820.15+1.2 / -0.51.115161xM50.103256blau106580 Shore A6180.4670

194.03 €

1 4 Arbeitstage 66616120004010241012195820.15+1.2 / -0.51.116161xM50.103256blau106580 Shore A6180.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410241911200.1+1.2 / -0.5110101xM50.1032512gelb181592 Shore A10900.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410241911200.1+1.2 / -0.5112121xM50.1032512gelb181592 Shore A10900.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410241911200.1+1.2 / -0.5112141xM50.1032512gelb181592 Shore A10900.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410241911200.1+1.2 / -0.5112151xM50.1032512gelb181592 Shore A10900.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410241911200.1+1.2 / -0.5112161xM50.1032512gelb181592 Shore A10900.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410241911200.1+1.2 / -0.5114141xM50.1032512gelb181592 Shore A10900.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410241911200.1+1.2 / -0.5114151xM50.1032512gelb181592 Shore A10900.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410241911200.1+1.2 / -0.5114161xM50.1032512gelb181592 Shore A10900.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410241911200.1+1.2 / -0.5115151xM50.1032512gelb181592 Shore A10900.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410241911200.1+1.2 / -0.5115161xM50.1032512gelb181592 Shore A10900.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410241911200.1+1.2 / -0.5116161xM50.1032512gelb181592 Shore A10900.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410421920100.06+1.2 / -0.50.910101xM50.1032521rot254098 Shore A15120.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410421920100.06+1.2 / -0.50.912121xM50.1032521rot254098 Shore A15120.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410421920100.06+1.2 / -0.50.912141xM50.1032521rot254098 Shore A15120.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410421920100.06+1.2 / -0.50.912151xM50.1032521rot254098 Shore A15120.4670

190.61 €

1 4 Arbeitstage 666161200040102410421920100.06+1.2 / -0.50.912161xM50.1032521rot254098 Shore A15120.4670

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Klemmung mit Gewindestift Material Komponente Polyurethan Material Grundkörper Edelstahl
Benennung Elastomer-Klauenkupplung RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support