Kupplungsstern spielfrei / polyurethan (23023)

Kupplungsstern spielfrei / polyurethan (23023)
· Spielfrei

· Schwingungsdämpfend

· Elektrisch isolierend

· Ideal für Servomotoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23023-90-0592
23023-90-0780
23023-90-0792
23023-90-0798
23023-90-0980
23023-90-0992
23023-90-0998
23023-90-1280
23023-90-1292
23023-90-1298
23023-90-1480
23023-90-1492
23023-90-1498
23023-90-1980
23023-90-1992
23023-90-1998
23023-90-2480
23023-90-2492
23023-90-2498
23023-90-2880
23023-90-2892
23023-90-2898
23023-90-3892
23023-90-3898
23023-90-4292
23023-90-4298
23023-90-4892
23023-90-4898
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Drehmoment
(Nm)
Größe Federsteifigkeit radial
(N/mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Winkelversatz
(°)
Nenndrehmoment
(Nm)
Torsionssteife dynamisch
(Nm/rad)
Kupplungsstern Härte Torsionssteife statisch
(Nm/rad)
D max. Farbe Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

4.33 €

1 4 Arbeitstage 0.651540.06+0.4 / -0.210.51692 Shore A5.163gelb0.0021

6.42 €

1 4 Arbeitstage 1.471140.15+0.6 / -0.31.10.72680 Shore A8.63blau0.0027

2.75 €

1 4 Arbeitstage 2.472190.1+0.6 / -0.311.24392 Shore A14.33gelb0.0026

2.75 €

1 4 Arbeitstage 474210.1+0.6 / -0.3126998 Shore A22.93rot0.0025

3.42 €

1 4 Arbeitstage 3.691250.2+0.8 / -0.41.11.85280 Shore A17.27blau0.0038

3.34 €

1 4 Arbeitstage 692620.15+0.8 / -0.4139592 Shore A31.57gelb0.0038

3.34 €

1 4 Arbeitstage 1095180.1+0.8 / -0.40.9515598 Shore A51.67rot0.0037

10.96 €

1 4 Arbeitstage 6122740.2+0.9 / -0.41.1325280 Shore A84.38blau0.0042

5.99 €

1 4 Arbeitstage 10124700.14+0.9 / -0.41548792 Shore A160.48gelb0.0044

5.99 €

1 4 Arbeitstage 18128460.08+0.9 / -0.40.9971898 Shore A240.78rot0.0024

3.96 €

1 4 Arbeitstage 8141530.21+1 / -0.51.1418080 Shore A60.210blau0.0066

3.57 €

1 4 Arbeitstage 15143360.15+1 / -0.517.534492 Shore A114.610gelb0.0065

3.57 €

1 4 Arbeitstage 25146540.09+1 / -0.50.912.551398 Shore A171.910rot0.0065

10.53 €

1 4 Arbeitstage 12195820.15+1.2 / -0.51.16106580 Shore A61818blau0.0095

7.11 €

1 4 Arbeitstage 241911200.1+1.2 / -0.5112181592 Shore A109018gelb0.0092

7.11 €

1 4 Arbeitstage 421920100.06+1.2 / -0.50.921254098 Shore A151218rot0.0093

11.59 €

1 4 Arbeitstage 34248400.2+1.4 / -0.5117139080 Shore A86027blau0.0184

7.65 €

1 4 Arbeitstage 702419000.15+1.4 / -0.5135513092 Shore A230027gelb0.0202

7.65 €

1 4 Arbeitstage 1202429400.11+1.4 / -0.50.960813098 Shore A370027rot0.0206

11.59 €

1 4 Arbeitstage 92289900.2+1.5 / -0.71.346235080 Shore A137030blau0.0315

8.42 €

1 4 Arbeitstage 1902817800.15+1.5 / -0.7195674592 Shore A408030gelb0.0311

8.42 €

1 4 Arbeitstage 3202832000.11+1.5 / -0.70.9160992098 Shore A641030rot0.0317

10.82 €

1 4 Arbeitstage 6503844000.12+1.8 / -0.70.93252185092 Shore A1180038gelb0.0543

10.82 €

1 4 Arbeitstage 8103864740.09+1.8 / -0.70.84054033598 Shore A2630038rot0.0569

16.84 €

1 4 Arbeitstage 5304241000.19+2 / -112652050092 Shore A1087046gelb0.0836

16.84 €

1 4 Arbeitstage 9004259400.14+2 / -10.94503769298 Shore A2159446rot0.0867

19.75 €

1 4 Arbeitstage 6204845000.23+2.1 / -113102280092 Shore A1296851gelb0.1067

19.75 €

1 4 Arbeitstage 10504868200.16+2.1 / -10.95254940098 Shore A2575951rot0.1084

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 spielfrei Material Grundkörper Polyurethan Benennung Kupplungsstern
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support