Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehdreh- moment der Schrauben (Nm) | L=Länge | R | Material Grundkörper | D4=Außendurchmesser | Nennmoment (Nm) | D1=Befestigungsbohrung | C (DIN 912-12.9) | C (DIN 912 A2-70) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.1 | 35 | 26.8 | Stahl | 24 | 50 | 8 | M3x8 | - | 0.0973 | ||
34.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.6 | 45 | 32.7 | Stahl | 29 | 70 | 10 | M4x12 | - | 0.1886 | ||
34.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.6 | 45 | 32.7 | Stahl | 29 | 70 | 12 | M4x12 | - | 0.1807 | ||
43.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | 50 | 39.4 | Stahl | 34 | 190 | 14 | M5x16 | - | 0.2746 | ||
43.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | 50 | 39.4 | Stahl | 34 | 190 | 15 | M5x16 | - | 0.2639 | ||
43.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | 50 | 39.4 | Stahl | 34 | 190 | 16 | M5x16 | - | 0.2554 | ||
47.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 65 | 48.2 | Stahl | 42 | 300 | 19 | M6x18 | - | 0.5097 | ||
47.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 65 | 48.2 | Stahl | 42 | 350 | 20 | M6x18 | - | 0.5058 | ||
57.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 75 | 50.8 | Stahl | 45 | 390 | 25 | M6x18 | - | 0.5955 | ||
69.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 83 | 58.6 | Stahl | 54 | 475 | 30 | M6x18 | - | 0.9154 | ||
94.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | 95 | 74.1 | Stahl | 67 | 1100 | 35 | M8x25 | - | 1.7920 | ||
144.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | 108 | 83.4 | Stahl | 77 | 1325 | 40 | M8x25 | - | 2.7100 | ||
175.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 124 | 93.2 | Stahl | 85 | 2250 | 50 | M10x25 | - | 3.3400 | ||
41.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.1 | 35 | 26.8 | Edelstahl | 24 | 16 | 8 | - | M3x8 | 0.0986 | ||
47.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 45 | 32.7 | Edelstahl | 29 | 70 | 10 | - | M4x12 | 0.1900 | ||
47.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 45 | 32.7 | Edelstahl | 29 | 70 | 12 | - | M4x12 | 0.1779 | ||
57.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.4 | 50 | 39.4 | Edelstahl | 34 | 160 | 14 | - | M5x16 | 0.2777 | ||
57.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.4 | 50 | 39.4 | Edelstahl | 34 | 160 | 15 | - | M5x16 | 0.2662 | ||
57.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.4 | 50 | 39.4 | Edelstahl | 34 | 160 | 16 | - | M5x16 | 0.2575 | ||
72.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.6 | 65 | 48.2 | Edelstahl | 42 | 260 | 19 | - | M6x18 | 0.5235 | ||
72.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.6 | 65 | 48.2 | Edelstahl | 42 | 300 | 20 | - | M6x18 | 0.5049 | ||
86.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.6 | 75 | 50.8 | Edelstahl | 45 | 325 | 25 | - | M6x18 | 0.6023 | ||
106.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.6 | 83 | 58.6 | Edelstahl | 54 | 400 | 30 | - | M6x18 | 0.9700 | ||
160.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 95 | 74.1 | Edelstahl | 67 | 330 | 35 | - | M8x25 | 1.8000 | ||
280.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 108 | 83.4 | Edelstahl | 77 | 400 | 40 | - | M8x25 | 2.7090 | ||
350.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 124 | 93.2 | Edelstahl | 85 | 688 | 50 | - | M10x25 | 3.3400 |
Loading...
Ausführung 1 | geschlitzt | Benennung | Starre Kupplung | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehdreh- moment der Schrauben(Nm)
L=Länge
R
Material Grundkörper
D4=Außendurchmesser
Nennmoment(Nm)
D1=Befestigungsbohrung
C (DIN 912-12.9)
C (DIN 912 A2-70)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften