Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert (06450)

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert (06450)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06450-0032
06450-0033
06450-0042
06450-0043
06450-0052
06450-0053
06450-00327
06450-00427
06450-00527
06450-1042
06450-1043
06450-10427
06450-1052
06450-1053
06450-10527
06450-1062
06450-1063
06450-10627
06450-2062
06450-2063
06450-20627
06450-2082
06450-2083
06450-20827
06450-3082
06450-3083
06450-30827
06450-3102
06450-3103
06450-31027
06450-4102
06450-4103
06450-41027
06450-4122
06450-4123
06450-41227
06450-5122
06450-5123
06450-51227
06450-5162
06450-5163
06450-51627
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallic37710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallic37710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.530330M5916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallic37710131424.5414.530330M5916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 300337710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 300337710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 300337710131424.5414.530330M5916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M4916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallic47710131424.5414.531341M4916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 300347710131424.5414.531341M4916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M5916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallic47710131424.5414.531341M5916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 300347710131424.5414.531341M5916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M6916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallic47710131424.5414.531341M6916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 300347710131424.5414.531341M6916

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Silber-metallic74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Rubinrot RAL 300374.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Silber-metallic74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Rubinrot RAL 300374.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

8.54 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004911116212237102454.558.53M81422

8.54 €

1 4 Arbeitstage 80Silber-metallic911116212237102454.558.53M81422

8.54 €

1 4 Arbeitstage 80Rubinrot RAL 3003911116212237102454.558.53M81422

8.54 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004911116212237102454.558.53M101422

8.54 €

1 4 Arbeitstage 80Silber-metallic911116212237102454.558.53M101422

8.54 €

1 4 Arbeitstage 80Rubinrot RAL 3003911116212237102454.558.53M101422

9.99 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 200410913192727.54310276367.54M101724

9.99 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic10913192727.54310276367.54M101724

9.99 €

1 4 Arbeitstage 95Rubinrot RAL 300310913192727.54310276367.54M101724

9.99 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 200410913192727.54310276367.54M121724

9.99 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic10913192727.54310276367.54M121724

9.99 €

1 4 Arbeitstage 95Rubinrot RAL 300310913192727.54310276367.54M121724

12.49 €

1 4 Arbeitstage 110Reinorange RAL 200412615233132491231.57377.55M122326

12.49 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic12615233132491231.57377.55M122326

12.49 €

1 4 Arbeitstage 110Rubinrot RAL 300312615233132491231.57377.55M122326

12.49 €

1 4 Arbeitstage 110Reinorange RAL 200412615233132491231.57377.55M162326

12.49 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic12615233132491231.57377.55M162326

12.49 €

1 4 Arbeitstage 110Rubinrot RAL 300312615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet Oberfläche Komponente Brüniert

Technischer Support