Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0323 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0335 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0334 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0341 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0321 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0357 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0360 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0321 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0327 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0331 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0334 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0336 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0308 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0353 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0323 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0349 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0326 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0338 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0345 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0349 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0356 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0370 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0368 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0380 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0325 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0333 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0338 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0344 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0350 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0355 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0363 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0377 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Silber-metallic | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0373 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0322 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0325 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0336 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0311 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0010 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0010 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0010 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0380 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0420 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0382 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0336 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0345 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0350 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0010 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0340 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0377 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rubinrot RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0346 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0355 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0364 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0364 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0372 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0379 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Reinorange RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0393 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Stahl |
Benennung | Klemmhebel | Oberfläche Grundkörper | Seidenmatt | Oberfläche Komponente | Brüniert |
L=Gewindelänge(mm) | 10 | Gewindeart | Außengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften