Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M3 | 16 | 0.0280 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M3 | 16 | 0.0300 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M3 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M3 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0324 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0327 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0328 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0343 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0308 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0353 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0348 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 16 | 0.0349 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0324 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0331 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0345 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0342 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0349 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0354 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0363 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0377 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 16 | 0.0373 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0356 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0361 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0366 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0374 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0379 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0388 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0390 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0398 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 16 | 0.0410 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0360 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0368 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0379 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0387 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0395 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0402 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0420 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0419 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 16 | 0.0428 | ||
8.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0883 | ||
8.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0882 | ||
8.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0902 | ||
8.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0908 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0918 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0922 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0941 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0947 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0959 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0957 | ||
8.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0893 | ||
8.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0912 | ||
8.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0928 | ||
8.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0950 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0965 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0982 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0997 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1011 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1026 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1045 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Stahl |
Benennung | Klemmhebel | Farbe Grundkörper | Schwarz RAL 9005 | Oberfläche Grundkörper | Seidenmatt |
Oberfläche Komponente | Blau-passiviert | L=Gewindelänge(mm) | 10 | Gewindeart | Außengewinde |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften