Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (06461)

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (06461)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06461-0042X10
06461-0042X15
06461-0042X20
06461-0042X25
06461-0043X10
06461-0043X15
06461-0043X20
06461-0043X25
06461-0052X10
06461-0052X15
06461-0052X20
06461-0052X25
06461-0053X10
06461-0053X15
06461-0053X20
06461-0053X25
06461-00427X10
06461-00427X15
06461-00427X20
06461-00427X25
06461-00527X10
06461-00527X15
06461-00527X20
06461-00527X25
06461-1052X10
06461-1052X15
06461-1052X20
06461-1052X25
06461-1053X10
06461-1053X15
06461-1053X20
06461-1053X25
06461-10527X10
06461-10527X15
06461-10527X20
06461-10527X25
06461-1062X10
06461-1062X15
06461-1062X20
06461-1062X25
06461-1062X30
06461-1062X40
06461-1062X50
06461-1063X10
06461-1063X15
06461-1063X20
06461-1063X25
06461-1063X30
06461-1063X40
06461-1063X50
06461-10627X10
06461-10627X15
06461-10627X20
06461-10627X25
06461-10627X30
06461-10627X40
06461-10627X50
06461-2062X15
06461-2062X20
06461-2062X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Oberfläche Komponente A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.530330M4160.0323

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.530330M4160.0353

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.530330M4160.0326

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.530330M4160.0336

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallicBlank37710131424.5414.530330M4160.0332

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallicBlank37710131424.5414.530330M4160.0327

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallicBlank37710131424.5414.530330M4160.0330

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallicBlank37710131424.5414.530330M4160.0333

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.530330M5160.0328

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.530330M5160.0341

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.530330M5160.0339

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 2004Blank37710131424.5414.530330M5160.0345

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallicBlank37710131424.5414.530330M5160.0327

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallicBlank37710131424.5414.530330M5160.0331

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallicBlank37710131424.5414.530330M5160.0339

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallicBlank37710131424.5414.530330M5160.0344

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 3003Blank37710131424.5414.530330M4160.0309

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 3003Blank37710131424.5414.530330M4160.0320

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 3003Blank37710131424.5414.530330M4160.0297

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 3003Blank37710131424.5414.530330M4160.0298

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 3003Blank37710131424.5414.530330M5160.0010

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 3003Blank37710131424.5414.530330M5160.0010

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 3003Blank37710131424.5414.530330M5160.0305

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 3003Blank37710131424.5414.530330M5160.0010

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004Blank47710131424.5414.531341M5160.0356

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004Blank47710131424.5414.531341M5160.0363

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004Blank47710131424.5414.531341M5160.0369

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004Blank47710131424.5414.531341M5160.0385

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallicBlank47710131424.5414.531341M5160.0352

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallicBlank47710131424.5414.531341M5160.0360

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallicBlank47710131424.5414.531341M5160.0363

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallicBlank47710131424.5414.531341M5160.0354

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 3003Blank47710131424.5414.531341M5160.0355

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 3003Blank47710131424.5414.531341M5160.0365

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 3003Blank47710131424.5414.531341M5160.0348

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 3003Blank47710131424.5414.531341M5160.0354

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004Blank47710131424.5414.531341M6160.0363

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004Blank47710131424.5414.531341M6160.0373

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004Blank47710131424.5414.531341M6160.0380

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004Blank47710131424.5414.531341M6160.0387

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004Blank47710131424.5414.531341M6160.0395

10.17 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004Blank47710131424.5414.531341M6160.0413

10.17 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004Blank47710131424.5414.531341M6160.0428

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallicBlank47710131424.5414.531341M6160.0352

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallicBlank47710131424.5414.531341M6160.0350

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallicBlank47710131424.5414.531341M6160.0379

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallicBlank47710131424.5414.531341M6160.0367

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallicBlank47710131424.5414.531341M6160.0398

10.17 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallicBlank47710131424.5414.531341M6160.0421

10.17 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallicBlank47710131424.5414.531341M6160.0409

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 3003Blank47710131424.5414.531341M6160.0352

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 3003Blank47710131424.5414.531341M6160.0370

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 3003Blank47710131424.5414.531341M6160.0389

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 3003Blank47710131424.5414.531341M6160.0367

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 3003Blank47710131424.5414.531341M6160.0404

10.17 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 3003Blank47710131424.5414.531341M6160.0402

10.17 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 3003Blank47710131424.5414.531341M6160.0428

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 2004Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0879

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 2004Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0900

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 2004Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M6200.0881

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet L=Gewindelänge(mm) 10
Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support