Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | M6 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | M6 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | M6 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | M6 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 2 | M6 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | M6 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 2 | M6 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | M6 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 2 | M6 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | M6 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | M8 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | M8 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | M8 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | M8 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 2 | M8 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | M8 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 2 | M8 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | M8 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 2 | M8 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | M8 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | M10 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | M10 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | M10 | 20 | ||
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | M10 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 2 | M10 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | M10 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 2 | M10 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | M10 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 2 | M10 | 20 | ||
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | M10 | 20 | ||
11.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 15 | 3 | M8 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | M8 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | M8 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | M8 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 35 | 3 | M8 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | M8 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 45 | 3 | M8 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | M8 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 55 | 3 | M8 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | M8 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 15 | 3 | M10 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | M10 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | M10 | 22 | ||
11.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | M10 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 35 | 3 | M10 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | M10 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 45 | 3 | M10 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | M10 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 55 | 3 | M10 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | M10 | 22 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Stahl |
Farbe Grundkörper | Schwarz | Oberfläche Grundkörper | Kunststoffbeschichtet | Oberfläche Komponente | Brüniert |
Ausführung 1 | Mit Schutzkappe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften