Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, seidenmatt (06450-10)

Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, seidenmatt (06450-10)
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06450-10-2081
06450-10-3101
06450-10-4101
06450-10-5121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)

24.11 €

1 4 Arbeitstage 6577.5102538.527.752.655.62M822

25.71 €

1 4 Arbeitstage 809511.2304733.964.668.63M1024

28.11 €

1 4 Arbeitstage 9511013.23053.137.272.877.34M1027

30.98 €

1 4 Arbeitstage 110127.515.43559.141.98387.55M1233

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper Schwarz Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet Oberfläche Komponente Brüniert
T1(mm) 10

Technischer Support