Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, seidenmatt (06461-10)

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, seidenmatt (06461-10)
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06461-10-2081X10
06461-10-2081X20
06461-10-2081X30
06461-10-2081X40
06461-10-3101X15
06461-10-3101X30
06461-10-3101X40
06461-10-3101X50
06461-10-4101X20
06461-10-4101X30
06461-10-4101X40
06461-10-4101X50
06461-10-5121X20
06461-10-5121X30
06461-10-5121X40
06461-10-5121X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde

37.47 €

1 4 Arbeitstage 6577.5102538.527.752.655.6102M8

37.47 €

1 4 Arbeitstage 6577.5102538.527.752.655.6202M8

37.47 €

1 4 Arbeitstage 6577.5102538.527.752.655.6302M8

38.09 €

1 4 Arbeitstage 6577.5102538.527.752.655.6402M8

39.08 €

1 4 Arbeitstage 809511.2304733.964.668.6153M10

39.08 €

1 4 Arbeitstage 809511.2304733.964.668.6303M10

39.79 €

1 4 Arbeitstage 809511.2304733.964.668.6403M10

39.79 €

1 4 Arbeitstage 809511.2304733.964.668.6503M10

42.24 €

1 4 Arbeitstage 9511013.23053.137.272.877.3204M10

42.24 €

1 4 Arbeitstage 9511013.23053.137.272.877.3304M10

43.94 €

1 4 Arbeitstage 9511013.23053.137.272.877.3404M10

43.94 €

1 4 Arbeitstage 9511013.23053.137.272.877.3504M10

48.58 €

1 4 Arbeitstage 110127.515.43559.141.98387.5205M12

48.58 €

1 4 Arbeitstage 110127.515.43559.141.98387.5305M12

51.28 €

1 4 Arbeitstage 110127.515.43559.141.98387.5405M12

51.28 €

1 4 Arbeitstage 110127.515.43559.141.98387.5505M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Farbe Grundkörper Schwarz Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet Oberfläche Komponente Blank

Technischer Support