Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
38.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | ||
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 40 | 5 | M12 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 50 | 5 | M12 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
Farbe Grundkörper | Silber | Oberfläche Grundkörper | Hochglanzverchromt | Oberfläche Komponente | Blank |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften