Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Form B (29125)

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Form B (29125)
· Bauelement für eine Lineareinheit

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29125-5050

Teilenummer
29125-5050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

106.91 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung Werkstoff Aluminium Farbe Schwarz
Form B Benennung Rohrverbinder Ausführung 1 Kreuzstück
Ausführung 2 Für lineareinheit A=Innenvierkant 50 B 126
C 86 Material Komponente Stahl M 53
Oberfläche Grundkörper Pulverbeschichtet Oberfläche Komponente Verzinkt Typ=Innendurchmesser 50
V1 M8x50 V2 M8x50 RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 1.1740

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Form B (29125), die Teilenummer ist 29125-5050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29125-5050.

Technischer Support