Scharniere aus Stahl, wartungsfrei, Form B (27898)

Scharniere aus Stahl, wartungsfrei, Form B (27898)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27898-06703550

Teilenummer
27898-06703550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.45 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach B=Breite(mm) 50 Werkstoff Stahl
Farbe Grundkörper Verzinkt Form B Benennung Scharnier
Produkttyp Scharnier Ausführung 1 Wartungsfrei A=Länge(mm) 105
A1=Bohrungsabstand links 39 A2=Bohrungsabstand rechts 21 A3=Flügellänge links 70
A4=Flügellänge rechts 35 Befestigungsart Befestigungsbohrungen Gewicht (ERP)(kg) 0.1419

Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere aus Stahl, wartungsfrei, Form B (27898), die Teilenummer ist 27898-06703550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27898-06703550.

Technischer Support