Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27898-06353550
Ausführung | Flach | B=Breite(mm) | 50 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Verzinkt | Form | C | Benennung | Scharnier |
Produkttyp | Scharnier | Ausführung 1 | Wartungsfrei | A=Länge(mm) | 70 |
A1=Bohrungsabstand links | 21 | A2=Bohrungsabstand rechts | 21 | A3=Flügellänge links | 35 |
A4=Flügellänge rechts | 35 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | Gewicht (ERP)(kg) | 0.1180 |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere aus Stahl, wartungsfrei, Form C (27898), die Teilenummer ist 27898-06353550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27898-06353550.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften