Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1042A
Werkstoff | Neues Metall (Aluminium) | Unterstützte installierte Steckdosenform | Stecker mit flachen Kontakten, 15 A/20 A (zweifach-horizontal) | Einbauabstand installierte Steckdose (l)(mm) | 101 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl installierter Steckdosen(Stück) | 4 | Passende Gehäuse | Für 2 Stück | Oberflächenanzeigeinhalt | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachkontaktplatte für Steckdose, 15 A für zweifach horizontal × 2, die Teilenummer ist 1042A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1042A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften