• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachkontaktplatte für Steckdose, 15 A für zweifach horizontal

Flachkontaktplatte für Steckdose, 15 A für zweifach horizontal
  • Mengenrabatt
A plate that is compatible with flat-bladed 15 A embedded outlets (dual-horizontal type) as well as with many other types of embedded outlets (dual-horizontal type).

[Features]
· Outlet plate that can accommodate various types of embedded outlets such as flat blade embedded outlets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1041A
1041N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff

6.59 €

1 5 Arbeitstage 10Neues Metall (Aluminium)

4.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Nylon

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützte installierte Steckdosenform Stecker mit flachen Kontakten, 15 A/20 A (zweifach-horizontal) Einbauabstand installierte Steckdose (l)(mm) 101 Anzahl installierter Steckdosen(Stück) 2
Passende Gehäuse Für 1 Stück Oberflächenanzeigeinhalt NA

Technischer Support