Flachkontaktplatte für Steckdose, 15 A / 20 A zweifach

Flachkontaktplatte für Steckdose, 15 A / 20 A zweifach
  • Mengenrabatt
A plate that is compatible with flat-bladed 15 A/20 A embedded outlets (dual type) as well as with many other types of embedded outlets (dual type).

[Features]
· Outlet plate that can accommodate various types of embedded outlets such as flat blade embedded outlets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V41N
V41N-200
V41S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenanzeigeinhalt Gesamtlänge (L)
(mm)

4.63 €

1 5 Arbeitstage 10NylonNA120

5.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Nylon200 V120

5.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EdelstahlNA115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützte installierte Steckdosenform Stecker mit flachen Kontakten, 15 A/20 A (zweifach) Anzahl installierter Steckdosen(Stück) 2 Passende Gehäuse Für 1 Stück

Technischer Support