Halterung für 1HE-Steckdosenleiste (40 mm) 【2 Stk. pro Packung】

Halterung für 1HE-Steckdosenleiste (40 mm)
  • Mengenrabatt
This bracket can be installed with a 1U outlet bar on the 40 mm interior of the rack.

[Features]
• Using the product allows the user to install the socket of an outlet bar 1U series 40 mm from the rack mount on the interior side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HKC-SPT40

Teilenummer
HKC-SPT40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

21.26 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verpackungsmenge(Stück) 2 Halterung (40 mm), Anwendungsprodukt für 1HE-Steckdosenleisten 1HE-Steckdosenleiste

Sie befinden sich auf der Seite für Halterung für 1HE-Steckdosenleiste (40 mm) , die Teilenummer ist HKC-SPT40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HKC-SPT40.

Technischer Support